My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

|
  1. Siemens Training NL Catalog
  2. Energy
  3. Courses
  4. NT_3_EL - Description

Siemens e-learning NT 3: Generatoren (NT_3_EL)

  • Je werkt op het gebied van elektrische energietechniek met motoren, transformatoren en/of generatoren. Dat werk doe je vast goed. Maar kunt u ook uitleggen wat elektriciteit is? Of energie? En kent u de waarden en principes achter de formules die u mogelijk uit uw hoofd kent? Het is tijd voor de inspirerende en effectieve eCourse Energietechniek Nieuwe Stijl. Die volgt u thuis, op het werk of waar dan ook. Vanachter uw beeldscherm.

Objectives

  • Je verkrijgt inzicht in de natuurkundige principes die ten grondslag liggen aan mechanische en elektrische energieomzetting. Je kunt de werking van Generatoren verklaren door gebruik te maken van 4 basisprincipes. Door inzet van films, simulatie's, metaforen en intuïtieve oefeningen ontwikkel je een visueel beeld van energieomzetting van Generatoren. Wiskunde wordt zoveel als mogelijk beperkt.
Type E-Learning
Duration 25 hours afhankelijk van je voorkennis.
Language nl

Target Group

  • Voor iedereen die betrokken is bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties en een goed inzicht willen hebben in de principiële werking, toepassingsgebieden en het regelen van Generatoren.

Content

  •  
    • Module 30: De principiële werking van de omzetting van mechanische energie in elektrische energie in de generator.
    • Module 31: De nullast- en kortsluitkarakteristiek van de generator en de berekening van de synchrone reactantie.
    • Module 32: Het stroombronschema en fasordiagram van de generator.
    • Module 33: Het werkdiagram van de generator
    • Module 34: Regeltechnische begrippen (1)
    • Module 35: Regeltechnische begrippen (2)
    • Module 36: Bedrijfsvoering van generatoren
    • Module 37: Frequentie vermogensregeling

  • Na het afronden van de toets van module 37 kunt u het certificaat downloaden uit de e-learning.

Prerequisites

  •  
    • Middelbare technische opleiding of een redelijke kennis van de natuurkunde op MBO niveau of
    • Nettechniek 1: Basics, Motoren Energietechniek +
    • Nettechniek 2; Transformatoren.
    • Interesse en motivatie.

  • Het betreft een stevige e-learning van ca. 25 uur (dus geen face to face training). Plan bijvoorbeeld iedere week 1 module voor optimaal resultaat.

Note

  •  
    • Elke module vraagt circa 2 tot 4 uur studie.

  • Je hebt ruim de tijd om alle modules af te ronden. Na 1 jaar verloopt de licentie. Kom je er toch niet aan toe? Geen probleem. Je kunt de licentie telkens een jaar verlengen.

Fee

e-Learning; Start bij aanmelding

Downloads

Contact