My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

|
  1. Siemens Training NL Catalog
  2. Energy
  3. Courses
  4. NT_2_EL - Description

Siemens e-learning NT 2: Transformatoren (NT_2_EL)

  • Je werkt op het gebied van elektrische energietechniek met motoren, transformatoren en/of generatoren. Dat werk doe je vast goed. Maar kunt u ook uitleggen wat elektriciteit is? Of energie? En kent u de waarden en principes achter de formules die u mogelijk uit uw hoofd kent? Het is tijd voor de inspirerende en effectieve eCourse Energietechniek Nieuwe Stijl. Die volgt u thuis, op het werk of waar dan ook. Vanachter uw beeldscherm.

Objectives

  • Je verkrijgt inzicht in de natuurkundige principes die ten grondslag liggen aan elektrische energieomzetting. Je kunt de werking van transformatoren verklaren door gebruik te maken van 4 basisprincipes. Door inzet van films, simulatie's, metaforen en intuïtieve oefeningen ontwikkel je een visueel beeld van elektrische energieomzetting en de toepassingsvormen van de belangrijkste Transformatoren in ons elektrische energienet. Wiskunde wordt zoveel als mogelijk beperkt.
Type E-Learning
Duration 40 hours afhankelijk van je voorkennis.
Language nl

Target Group

  • Voor iedereen die betrokken is bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties en een goed inzicht willen hebben in de principiële werking en toepassingsgebieden van Transformatoren.

Content

  •  
    • module 16: De principiële werking van de transformator.
    • module 17: Het klokgetal vande 3-fasentransformator
    • module 18: De belaste transformator en het vervangingsschema
    • module 19: Overzicht en parallelbedrijf van 3-fasen transformatoren
    • module 20: De behandeling van het sterpunt
    • module 21: Capacitieve stromen in middenspanningsnet met zwevend sterpunt.
    • module 22: De sterpunt- of aardingstransformator.
    • module 23: Het opstellen van en het werken met het vereenvoudigde vervangingsschema.
    • module 24: De kortsluitproef en de nullastproef van de transformator.
    • module 25: Spanningsdaling bij de ohms-inductief belaste transformator.
    • module 26: Spanningsstijging bij de ohms-capacitief belaste transformator.
    • module 27: De vermogensverdeling bij parallel geschakelde transformator op basis van de specificaties van de transformator.
    • module 28: Vereffeningstromen bij parallel geschakelde transformatoren bij ongelijke spanningshoogte.
    • module 29: De vereffeningstromen bij parallel geschakelde transformatoren bij ongelijke fasehoek.

  • Na het afronden van de toets van module 29 kunt u het certificaat downloaden uit de e-learning.

Prerequisites

  •  
    • Middelbare technische opleiding of een redelijke kennis van de natuurkunde op MBO niveau.
    • Nettechniek 1: Basics, Motoren Energietechniek.
    • Interesse en motivatie.

  • Het betreft een stevige e-learning van ca. 40 uur (dus geen face to face training). Plan bijvoorbeeld iedere week 1 module voor optimaal resultaat.

Note

  •  
    • Elke module vraagt circa 2 tot 4 uur studie.

  • Je hebt ruim de tijd om alle modules af te ronden. Na 1 jaar verloopt de licentie. Kom je er toch niet aan toe? Geen probleem. Je kunt de licentie telkens een jaar verlengen.

Fee

320 EUR
e-Learning; Start bij aanmelding

Downloads

Contact