Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINUMERIK Safety Integrated (Präsenz-Training) (NC-SAFETY)

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse für die Projektierung und Inbetriebnahme der Funktionen von Safety Integrated (F-PLC) für die SINUMERIK ONE und Safety integrated (plus) für die SINUMERIK 840D sl. Sie lernen die Auswahl geeigneter Funktionen sowie deren Realisierung und Validierung.

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt die Handhabung der Sicherheitsfunktionen von SINUMERK Safety Integrated (F-PLC). Diese Safety-Variante unter Verwendung der F-PLC wird bei der SINUMERIK ONE benötigt, kann aber auch schon bei der SINUMERIK 840D sl eingesetzt werden. Die PLC wird dabei mit dem TIA Portal konfiguriert und programmiert.
  • Sie lernen die Anwendung der unterschiedlichen Sicherheitsfunktionen, können sie parametrieren und ihre Ansteuerung programmieren und testen.
  • Im Kurs führen Sie alle Schritte durch, von der Aktivierung, Parametrierung und Programmierung der Funktionen bis hin zum Abnahmetest mit Protokoll. So können Sie die Vorteile von Safety Integrated (F-PLC) optimal für Ihre Werkzeugmaschine nutzen.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal

Inhalte

  • Allgemeines zur Sicherheitstechnik und Normen
  • Systemvoraussetzungen
  • TIA Safety für die SINUMERIK F-PLC; Unterschiede S7-300 (840) und S7-1500 (ONE)
  • Beschreibung der sicheren Grundfunktionen
  • Sichere programmierbare Logik in der F-CPU; Abgrenzung zum Safety Integrated (spl)
  • Sichere Kommunikation mit PROFIsafe
  • Sensor/Aktor Einbindung
  • Bremsenmanagment und Teststopp mit SIC/SCC
  • Anpassung der Sicherheitsfunktionen durch Parametrieren der Antriebe und Erstellen des F-Programms
  • Vorgehensweise bei Inbetriebnahme und Fehlersuche
  • Auswertung von Diagnose- und Alarmanzeigen
  • Schaltungsbeispiele für Safety Integrated
  • Abnahmetest
  • Praktische Inbetriebnahme-Übungen an einem SINUMERIK Trainingsgerät

Teilnahmevoraussetzung

  • Kenntnisse entsprechend einem der Kurse NC-ONE-COM oder NC-ONE-UP oder NC-84SL-COM (ehemals NC-84SLSIP).
  • Programmierkenntnisse mit TIA Portal entsprechend der Kurse TIA-PRO1 oder TIA-SERV1.

Hinweise

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Kurses NC-SAF-SIW. Der Inhalt ist vergleichbar und aktualisiert.

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 von 5 bei 30 Bewertungen)
Kontakt