Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

|
  1. Weitere SITRAIN Kurse
  2. Richtlinien und Normen
  3. VM-UL-MOD2 - Beschreibung

Schaltschränke und elektrische Ausrüstung von Maschinen für Nordamerika (UL508A, NFPA79, CSA C22.2 No. 286/301) (VM-UL-MOD2)

  • Sind Ihnen die strengen Anforderungen der nordamerikanischen Normen für die Projektierung und dem Aufbau von Schaltschränken und Industriemaschinen bekannt? Mit diesem Seminar möchten wir Ihnen die technischen Anforderungen aus den wichtigen Normen und Codes (UL508A:25-06, NFPA79:24, CSA C22.2 No. 286:23-04 / 301:23-09) erläutern und Lösungen aufzuzeigen, wie Sie wirtschaftlich und effizient alle Anforderungen erfüllen.
Typ Präsenztraining
Dauer 1 Tag
Sprache de

Zielgruppe

  • Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbauer, Projekteure, Inbetriebsetzer, Installateure

Inhalte

  • Normen und Behörden
  • Produktzulassung
  • Netzformen in USA
  • Einspeisung und Trenneinrichtung
  • Schutz vor gefährlicher Berührungsspannung
  • Freischalten & Gehäuse
  • Schutz vor unerwartetem Anlauf
  • Branch Feeder Circuit
  • Branch Circuit Aufbau & Dimensionierung
  • Feeder Circuit Dimensionierung
  • SCCR – Short Circuit Current Rating
  • Steuerstromkreise Aufbau & Dimensionierung
  • Leitungen & Kabel Kennzeichnung
  • Unterschiede zwischen Anlagen für USA und Kanada

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundkenntnisse in der Elektrotechnik

Downloads

Kontakt