My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens SIMATIC S7 Storingzoeken [Classic] (ST-SERV2)

  • Inbedrijfstellers en storingsmonteurs kunnen storingen in PLC's, hardware en software, lokaliseren en op te heffen met behulp van STEP7 en S7-300/400

Objectives

  • Voorkennis
  • U beschikt over kennis en vaardigheden die in de cursus SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B "Classic" zijn opgedaan.

  • Doel
    U bent bekend met de hardwareopbouw en de softwareprogrammastructuur van de SIMATIC S7-systemen. Tevens kent u de reactie van een systeem op in- en externe fouten, kunt u meer complexe programma's uitlezen, aanpassen en storingen herkennen en verhelpen. Deze cursus bestaat voor een groot deel uit maken van oefeningen waardoor er veel praktijkervaring kan worden opgedaan.
    Na het volgen van deze cursus heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven voor het examen Siemens Certified Service Technician Level 1.
Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language nl

Target Group

  • Via deze cursus leren inbedrijfstellers, onderhouds- en montagemedewerkers storingen in PLC's en door PLC's bestuurde installaties te lokaliseren en op te heffen en PLC-programma's in bedrijf te stellen, inclusief omvormer en HMI-panel, storingen te lokaliseren en aanpassingen te maken.

Content

  • Onderwerpen in de cursus:
    • installatie en inbedrijfstellen van een SIMATIC S7 systeem
    • Hardware storingen
    • Report System Error
    • modify en force signalen
    • diagnose en foutafhandeling in de PLC (fout-OB's)
    • zoekmethode naar fouten in een bestaande installatie
    • training in storingzoeken door uitgebreide oefeningen
    • beheer van de software en hardware
    • inbedrijfname van een omvormer (frequentiegeregelde motor)
    • aansturing van een omvormer vanuit het PLC-programma
    • inbedrijfname van een HMI-panel
    • kleine aanpassingen maken in de functionaliteit van een HMI-panel
    • diagnosefuncties van STEP 7, m.b.t. uitval van Profibus-slaves
    • inbedrijfname van een compleet project

Prerequisites

  • Kennis en vaardigheden die in SIMATIC S7 systeemcursus 1A en 1B "Classic" zijn opgedaan.

Note

  • Het is handig als u de cursusdocumentatie van de SIMATIC S7 systeemcursus 1A [basis] en SIMATIC S7 systeemcursus 1B [programmeren en storingzoeken] meeneemt als naslagwerk.
    De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.6 of 5 for 22 ratings)
Contact