My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens SIMATIC S7 Veiligheid PLC S7-1500F met TIA Portal [Safety Advanced] incl. examen (TIA-SAFETY)

  • Mogelijkheden van de Failsafe systemen S7-1500F (S7-1200F) met TIA Portal.

Objectives

  • Voorkennis
  • U beschikt over kennis en vaardigheden die in de cursus SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA-Portal zijn opgedaan. Leerpad.

  • Doel
    U hebt een overzicht over de geldende normen voor machineveiligheid en u bent in staat een configuratie met veilige componenten samen te stellen. Tevens bezit u voldoende kennis om een eerste veilige applicatie te engineeren en te onderhouden met Safety Advanced.
  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) is de werkomgeving voor geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC. In deze cursus leert u hoe u een failsafe CPU in de SIMATIC S7 Safety PLC (geen H systeem) moet configureren, programmeren, opstarten, en storingsdiagnose kunt stellen in combinatie met failsafemodules in distributed ET200 systemen.
    Na het volgen van de cursus kunt u het volgende: opstarten van de failsafe CPU in de SIMATIC PLC programmeren van safety-gerelateerde programma's in de talen F-FBD en F-LAD diagnose stellen en storingen verhelpen in safety-gerelateerde programma's.
    • Na het slagen voor de test ontvang u het certificaat “Siemens Certified Automation Engineer voor SIMATIC Safety”
Type Face-to-face training
Duration 3 days
Language nl

Target Group

  • U bent ontwerper, engineer, inbedrijfsteller of service-medewerker die te maken krijgt met machineveiligheid. Via deze cursus verkrijgt u de benodigde kennis, gericht op de speciale mogelijkheden van de Failsafe systemen S7-1200F / S7-1500F met TIA Portal.

Content

  • Configuration and Programming of fail-safe SIMATIC Controllers with TIA Portal V17
  • • Operating principle of fail-safe controllers SIMATIC S7
  • • Safety concept of Safety Integrated
  • • Safety mechanisms of the safety program
  • • Programming of safety functions
  • • Operating principle of PROFIsafe
  • • Configuration of fail-safe communication

Prerequisites

  • U beschikt over kennis en vaardigheden die in de cursus SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA-Portal zijn opgedaan.

Note

  • Aan de hand van praktijkgerichte oefeningen met de trainingsset met SIMATIC S7-1500F bent u in staat om uw theoretische kennis met de Software STEP 7 Safety Advanced om te zetten in de praktijk.
  • Docent : Nederlands,
    Cursusdocumentatie : Engels
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Fee

1,850 EUR

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.6 of 5 for 77 ratings)
Contact