Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINAUT ST7 Training 2020 (IK-TC-ST7)

Ziele

  • Der Teilnehmer kann das SINAUT ST7 Fernwirksystem strukturieren, parametrieren und in Betrieb nehmen.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal

Inhalte

  • Systemeigenschaften SINAUT ST7
  • Aufbaurichtlinien und Konfigurationshilfen
  • Inbetriebnahme von TIM,CPs (TIM1531, CP1542-SP-1 IRC, CP1243-8 IRC) sowie Modems bzw. Router
  • Netzbeispiele und Netzprojektierung
  • Projektierung in TIA Portal
    • Grundprojektierung der TIM/CP (Device Configuration)
    • Verbindungsprojektierung
    • Zeitsynchronisation
  • Erstellen / Projektieren des Fernwirk-Programms im Datenpunkteditor (TD7onTIM)
  • Erstellen / Projektieren des Fernwirk-Programms auf der CPU S7-1500 bzw. S7-300/400 (TD7onCPU)
  • Laden und Inbetriebnahme der SINAUT Station mit TIM/CP
  • Migration von SINAUT ST7 in STEP7 Manager ins TIA Portal
  • Projektsplitting mit SINAUT ST7 in TIAP
  • Übungsbeispiele für einfache Anlagenkonfigurationen mit Ethernet-basierten Netzen wie z. B. GPRS/LTE oder LWL/Ethernet so wie redundanten Verbindungen.
    • optional auch serielle Standleitungen, Wählnetze oder serielle Funknetze
  • Diagnosekonzept und SINAUT-Fernprogrammierung/Ferndiagnose (PG-Routing)
  • Vorstellung des Leitstellensystems SINAUT ST7cc und der Scada Connect Software SINAUT ST7sc
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Leitstellensystems SINAUT ST7cc anhand einer mehrstufigen Übung

Teilnahmevoraussetzung

  • Kenntnisse der Programmiersprache STEP 7 sowie Erfahrung in der
  • Handhabung des PG werden vorausgesetzt. WinCC-Kenntnisse sind empfehlenswert

Hinweise

  • Desweiteren bieten wir auch Trainings für den europäischen und den amerikanischen Markt an.

  • DNP3 Training (IK-TC-DNP3)
  • IEC 60870-5-101/104 Training (IK-TC-IEC)

Preis

2.385 EUR

Downloads

Kontakt