Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Intégration CN 840D SolutionLine (2ème Partie) (84SL-MES2)

  • Cette formation fait suite au stage "84SL-MES1" et concerne les commandes numériques SINUMERIK type 840D Solutionline associées à un variateur SINAMICS S120 et possédant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Operate.
    Cette formation est destinée aux intégrateurs ou constructeurs ayant à intégrer et mettre en œuvre ce type de CN sur leurs machines.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Gérer des fonctions auxiliaires (codes M, H…)
    • Connaitre les principes de mise en service d'une gestion d'outils simple
    • Adapter l'IHM au fraisage
    • Adapter l'IHM au tournage
    • Introduire les données du « Logbook »
    • Paramétrer des unités logiques (lecteur réseau, mémoires d’exécution)
    • Sauvegarder et restituer les données élémentaires et globales
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Intégrateurs
  • Constructeurs de machines
  • Techniciens de maintenance expert

Programme / Contenu

  •  
    • Décodage des fonctions auxiliaires dans l'automate S7 intégré
    • Principe de mise en service d'une gestion d’outil simple
    • Adaptation technologique (Fraisage / tournage)
    • Réglages réseau avancés
    • Mise en service Interface Homme Machine
    • Archivage, sauvegarde et restitution des données IHM, CN, AP et variateur (MS de série / image CF Card)

  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation 84SL-MES1.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93

  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 828D et CN avec IHM Advanced
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine
    • Les cinématiques 5 axes
    • Les fonctions de sécurité Safety Integrated
    • L'étude détaillée de l'interface CN/AP (voir 8XXD-ADV)

  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA Portal, SINUMERIK Commissionning, Access MyMachine P2P..)
    • Banc SINUMERIK 840D Solutionline
    • Pupitre opérateur PCU50.5 / IPC427D avec OP15 Black et Tableau de Commande Machine MCP483C PN/IE
    • Variateurs numériques SINAMICS S120
    • Moteurs SIMOTICS 1FK7
    • Rack Commande Numérique avec NCU720.3 et NX10.3
    • Périphérie Automate ET200SP

Downloads

Contact