My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-SAFETY - Description

Simatic TIA Portal Safety (TIA-SAFETY)

Objectives

  • Utbildningen öppnar vägen för en bättre förståelse för programmering av maskinsäkerhetsfunktioner i en enskild maskin eller en anläggning där Simatic S7 och mjukvaruplattformen TIA Portal används. Under utbildningen varvas teori i maskinsäkerhet med praktiska exempel för att lösa säkerhetsfunktioner. Vi tittar på vad som behövs för att uppnå olika säkerhetsnivåer (PL/SIL) och hur säkerhetsfunktioner kan realiseras i programmeringsverktyget. Vi ser även exempel på kommunikation mot andra säkerhetssystem. Utbildningen syftar till att med utgångspunkt från olika applikationsexempel behandla helhetsperspektivet maskinsäkerhet och programmering med inriktning på lösning med Simatic S7 och TIA Portal Safety.

  • Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
  • Mer information om SITRAIN access


  • I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för till exempel TIA Safety Integrated (Curriculum) samt andra ämnen som TIA Portal - Diagnostics and Troubleshooting (Curriculum V2) och många fler. Som en introduktion till den digitala utbildningsplattformen rekommenderar vi följande webbaserade utbildningar:
  • TIA Safety Integrated


  • TIA Portal - Diagnostics and Troubleshooting


Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Target Group

  • Utbildningen vänder sig till programmerare som även har ett ansvar för personsäkerheten eller som vill få förståelse till hur den processen fungerar.

Content

  • Introduction to the machine directive
  • Introduction to the machine safety standards EN ISO13849-1 and EN IEC62061
  • Introduction to the TIA Portal
  • Configuration of the failsafe PLC and failsafe I/O
  • System reaction of faults
  • Programming of safety functions
  • Test of safety functions
  • Failsafe communication between automation systems

Prerequisites

  • Experienced programmers that has participated in the training courses "Simatic TIA Portal update from Step 7 v5.4/5.5", "Simatic TIA Portal programming 1", "Simatic TIA Portal Service 2" or have similar knowledge. Basic knowledge in machine safety is desirable but not necessary.

Note

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska och svenska. Praktiska övningar genomförs på S7-1500F-system med ET200SP I/O samt olika typer av säkerhetskomponenter plus simulering av signaler.

Downloads

Contact