Profilom


Visszajelzésem az alkalmazottaim képzéséről

SITRAIN ügyfélszolgálat
email:

Regisztrációs útmutató (PDF letöltés)

Motion Control a TIA Portal-ban (TIA-MC1)

  • A résztvevők megismerik az S7-1500-as és S7-1200-as vezérlőkbe integrált mozgásvezérlési funkciók programozását TIA Portal segítségével. A tanfolyam a speed axis, positioning axis és synchronous axis technológiai objektumokat és azok használatát mutatja be gyakorlati példákon keresztül, melyeket S7-1500-as PLC-ken és SINAMICS hajtástechnikai demo eszközökön valósítunk meg. Áttekintjük a technológiai objektumok felépítését, konfigurálását, tesztelését és PLCopen blokkokkal való programozását, valamint összehasonlítjuk a hajtások irányításának hagyományos koncepcióját a technológiai objektumok kínálta lehetőségekkel.

Előfeltételek

  • Hajtások PLC-vel való irányítása
  • Tengelyeket képviselő technológiai
  • PLCopen blokkok használata
Típus Személyes képzés
Időtartam 3 Név
Nyelv hu

Időtartam napokban

  • Programozók, üzembehelyező mérnökök

Tanulási út

  • Mozgásvezérlés alapjai
  • Speed axis technológiai objektum
  • Positioning axis technológiai objektum
  • Homing és pozíciónálás
  • Programozás PLCopen blokkokkal
  • Hibaüzemetek és diagnosztika
  • Kommunikáció és könyvtárak
  • Output cam (pozícióvezérelt digitális kimenet)
  • Measuring input (digitális bemenettel vezérelt pozícióleolvasás)
  • Synchronous axis technológiai objektum

Rövid leírás

  • TIA-SERV1 és TIA-SERV2 vagy TIA-SYSUP tanfolyamok vagy ezekkel egyenértékű tudás javasolt

Letöltések

A műszerfalom