Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance 840D-SL avec SAFETY SPL (84SL-MA)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à concevoir, mettre en service ou modifier desapplicationsInterface Homme Machine (IHM) conçues avec le logiciel WinCC Comfort ou Advanced dans l'environnement de la plateforme TIA-PORTAL.
    Vous apprendrez à créer un projet d'imagerie de conduitemachine, concevoir et dynamiser vos images graphiques, gérer vos messages et alarmes, archiver des variables, créer vos recettes.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Sitrain Call+ Oui

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier les fonctions Safety integrated de la CN SINUMERIK
    • Sauvegarder et restituer toutes les données système
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur l'Interface Homme Machine
    • Remplacer un composant défectueux de la CN ou du variateur
    • Recaler les mesures machines
    • Faire le réglage basique des axes et faire le kilomètre zéro
    • Réaliser une annexe au Procès Verbal de Réception avec l'aide SINUCOM-NC
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Technicien de maintenance
    • Électromécanicien

Programme / Contenu

  •  
    • Présentation générale
    • Sécurité sur les machines
    • Concept de sécurité SINUMERIK 840D Solutionline
    • Structure matérielle
    • Présentation utilisation
    • Protection d'accès
    • Sauvegarde et restitution des données IHM, CN, AP et variateur (MS de série / image CF Card / Ghost)
    • Menus de diagnostic
    • Paramètres machines
    • Maintenance axes (P.O.M., surveillances, échelon de consigne de position, Traces CN..)
    • Maintenance broche (surveillances, rapport de transmission..)
    • Maintenance SINAMICS (échange de composants..)
    • Maintenance AP (Variables AP..)
    • Textes d'alarmes AP
    • Réglages réseaux
    • Essai de réception et Sinucom NC
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  •  
    • Notions de base de l'organisation des données sur un disque dur (fichiers, répertoires, etc)
    • Notions d'asservissement d'axes
    • Première expérience sur machines à commandes numériques

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 828D et CN avec IHM Advanced
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (Simatic Manager, SINUCOM-NC, Access MyMachine P2P..)
    • Banc SINUMERIK 840D Solutionline
    • Rack Commande Numérique avec NCU720.3 et NX10.3
    • Pupitre opérateur PCU50.5 ou IPC427D et OP15 Black avec Tableau de Commande Machine MCP483C IE
    • Variateur SINAMICS S120
    • Moteurs SIMOTICS 1FK7 (moteur frein, mesures absolues et incrémentales)
    • Périphérie Automate ET200SP / Profisafe

Downloads

Contact