My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic PCS 7 & PCS NEO
  3. ST-PCS7SR1 - Description

Simatic PCS 7 service (ST-PCS7SR1)

Objectives

  • Utbildningen ger på 4,5 dagar en grundläggande genomgång av ett processautomationssystems olika delar med ett befintligt projekt som modell. Vi går igenom från hårdvara till program och upp till operatörsstation. Simatic PCS 7s standardbibliotek för CFC och faceplates för operatörssystemet gås igenom. Deltagarna får öva på hur man utför mindre ändringar av befintligt program. Målet med utbildningen är att kunna arbeta från en ingenjörsstation med konfigurering, felsökning och kunna göra mindre ändringar i Simatic PCS 7s automationssystem och operatörsstationer.
Type Face-to-face training
Duration 4.5 days
Language sv

Target Group

  • Utbildningen vänder sig till användare, servicetekniker och underhållsingenjörer av processautomationssystemet Simatic PCS 7.

Content

  • Simatic Manager och andra verktyg för projekt, diagnostik och felsökning
  • Systemöversikt och arkitektur
  • Diagnostik, felsökning, modulbyte
  • Projekteringskoncept från I/O-periferi till automations-, operatörs- och upp till överordnade system
  • Hårdvarukonfigurering för automations- och operatörssystem
  • Simatic PCS 7-specifika delar som teknologisk hierarki och CFC-bibliotek
  • Genomgång av operatörskommunikation med Simatic WinCC
  • Mindre programändringar och ändringar i operatörssystemet

Prerequisites

  • Erfarenhet från processanläggningar och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.

Note

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska tillämpningar genomförs på Simatic S7-400 och aktuell version av Simatic PCS 7. För de som skall bygga projekt eller behöver djupare kunskap hänvisar vi tillkurserna Simatic PCS 7 System grundutbildning (7,5 dagar över två veckor) alternativt Simatic PCS 7 System intensiv grund (4,5 dagar).
  • Tid: 4,5 dagar, startar måndag 10:00 - slutar fredag 14:00.

Fee

29,900 SEK

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.1 of 5 for 11 ratings)
Contact