Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINUMERIK PAL-Seminar A - Grundlagen (Online-Training) (NC-PAL-A)

Ziele

  • Unsere vier PAL-Seminare vermitteln die Verwendung der PAL-CNC-Prüfungssteuerungen mit einer 3D-Maschinenraum- und Bearbeitungssimulation. Dabei wird die CNC-Ausbildung im DIN/ISO Code ganzheitlich abgedeckt.
  • Aktuell werden drei Seminare angeboten, die zumindest teilweise aufeinander aufbauen. Die Seminare führen in die Anwendung der Softwarekomponenten der Ausbildungssoftware TopCNC-Suite ein.
  • Übersicht zu diesem Seminar:
    • Grundlagen
    • Drehen mit angetriebenen Werkzeugen (AWZ) und Gegenspindel (GS)
    • Fräsen mit Mehrseitenbearbeitung (3+2 Achsen)
Typ Online-Training
Dauer 5 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  • Berufschullehrer
  • Ausbilder in Industrie und Handwerk

Inhalte

  • Softwareaufbau/Softwarebedienung mit PAL
  • Prüfungsvorbereitung mit der PAL2019-Befehlscodierung
  • Aufbau und Bedienung des 3D-Simulators Drehen mit der Option angetriebene Bohr- und Fräswerkzeuge
  • Aufbau und Bedienung des 3D-Simulators Fräsen für 5-achsige Bearbeitungszentren mit Drehachse C und Schwenkachse A oder B
  • Dynamische Simulation in der Mehrfenstertechnik
  • Kollisionsbetrachtung (Werkzeug, Maschine, Spannmittel)
  • Programmoptimierung und Qualitätssicherung
  • Praxisteil: Postprozessoren und Datentransfer zur Maschine
  • Steuerungsneutrale NC-Programmierung (NC-Editor, interaktives Programmieren, CNC-Simulation, ...)
  • Computergestützte Vorbereitung und Durchführung von Facharbeiterprüfungen
  • NC-Test- die digitale Lernzielkontrolle sowie Prüfung am PC
  • Programmierbeispiele und Übungen
  • Methodik/Didaktik: Gestaltungsvarianten für die CNC-Aus- und Weiterbildung mit dem E-Learning-Modul TopTrain

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundkenntnisse CNC (DIN/ISO-Programmierung)

Hinweise

  • Verfügbar als Präsenz- und Online-Seminar, auf Anfrage als Vor-Ort-Training.

Downloads

Kontakt