Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINUMERIK 5-Achs-Programmierung (Präsenz-Training) (NC-PRO-5AX)

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Programmierung von 5-Achs-Werkzeugmaschinen gemäß DIN 66025.

Ziele

  • Zu Ihren Aufgaben gehört die Programmierung von 5-Achs-Werkzeugmaschinen für komplexe Bauteile.
  • Nach dem Kurs können Sie anhand von Werkstückzeichnungen 5-Achs-Teileprogramme erstellen. Sie programmieren gemäß DIN 66025 und mit ausgewählten Hochsprachenbefehlen.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • • CNC-Programmierer
  • • Maschinenführer
  • • Fertigungsvorbereitung
  • • CAM Programmierer
  • • PP-Entwickler

Inhalte

  • • Mathematische und kinematische Grundlagen der 5 Achsprogrammierung
  • • Funktion mit einführend Beispiel des Schwenkzyklus CYCLE 800
  • • Berechnung und Anwendung der Schwenkmodi (Raumwinkel, Projektionswinkel, Direkt und Achsweise) im CYCLE 800 an Übungsteilen
  • • Einführung in die 5 Achstransformation Traori
  • • Programmierung mit TRAORI mit Rundachswinkeln, Euler, Richtungsvektoren und Lead/Tilt
  • • Programmteilwiederholungen (Zeilen)
  • • Traori-Programmierung mit der Werkzeugwalzenseite und mit 3D Werkzeugradiuskorrektur
  • • Kegelmantelinterpolation am Vollkegel, Teilkegel, Voll- und Teilkegel mit Rotation der Kegelachse
  • • Programmerstellung und Beispiele mit Splineinterpolation
  • • Programmierung im Zeitrahmen also kostengünstige Programmerstellung mit Splineinterpolation
  • • Gemischte Anwendung linke und rechte Formhälfte am Tiefziehwerkzeug
  • • Kompendium zum Konturzeile
  • • 1. Fall mit dist und Schaftfräser und singulärer Punktebearbeitung
  • • 2. Fall mit Traori und Kugelfräser und singulärer Punktebearbeitung
  • • 3. Fall mit Kugelfräser senkrecht und singulärer Punktebearbeitung
  • • 4. Fall mit dist und Schaftfräser mit Eckenradius und singulärer Punktverarbeitung
  • • Übersicht über die wichtigsten 5 Achs-programmierbefehle
  • • Kurze Demostration von NX CAM

Teilnahmevoraussetzung

  • Gute Kenntnisse der Programmierung von SINUMERIK-Steuerungen und der Bedienoberfläche SINUMERIK Operate entsprechend dem Kurs NC-PRO2 (ehemals NC-SINOP-P).

Hinweise

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Dieser Kurs eignet sich für Anwender der Siemens-Steuerungen SINUMERIK ONE und SINUMERIK 840D sl. Die Programmierung ist in beiden Fällen gleich.
  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Kurses NC-SINOPP2. Der Inhalt ist vergleichbar und aktualisiert.

Downloads

Kontakt