Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINUMERIK ONE Inbetriebnahme (NC-ONE-COM)

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Inbetriebnahme von Werkzeugmaschinen mit der Steuerung SINUMERIK ONE. Sie arbeiten sowohl mit dem digitalen Zwilling als auch mit der realen Steuerung.

Ziele

  • Zu Ihren Aufgaben gehört die Inbetriebnahme von Werkzeugmaschinen. Dazu nutzen Sie die Bedienoberfläche SINUMERIK Operate.
  • Nach dem Kurs können Sie die Steuerungsfunktionen mittels Maschinendaten anpassen. Sie können die PLC-Programme erstellen und die SINAMICS-Antriebe konfigurieren. Sie können die komplette Inbetriebnahme virtuell am digitalen Zwilling vornehmen und anschließend auf die reale Maschine übertragen.
Typ Präsenztraining
Dauer 10 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer

Inhalte

  • Übersicht und Komponenten der SINUMERIK ONE
  • Übersicht zur SINUMERIK ONE Funktionalität
  • Datensicherung der SSD/SD sowie des IPC, Wiederinbetriebnahme, SW-Hochrüstung
  • Inbetriebnahme des Digitalen Zwillings mit TIA-Portal und CreateMyVirtualMachine
  • Anpassung der Steuerungsfunktionen an die Maschine mit Maschinendaten und Nahtstellensignalen
  • Maschinen-Kinematik und Kollisionsüberwachungen
  • Übertragung der Daten auf die reale Maschine
  • Antriebskonfiguration und Achszuordnung
  • Grundlagen der Optimierung
  • PLC-Grundprogramm und Nahtstellensignale
  • PLC-Anwenderprogramm und Anwenderalarme
  • Inbetriebnahme von Kompensationen und Achskopplungen
  • Anpassung SINUMERIK Operate
  • Einführung Synchronaktionen
  • Praktische Inbetriebnahmeübungen am PC (Digitaler Zwilling) sowie an einem SINUMERIK-Trainingsgerät

Teilnahmevoraussetzung

  • Kenntnisse von Werkzeugmaschinen-Steuerungen entsprechend dem Kurs NC-BASIC (ehemals NC-NCAN).
  • Kenntnisse der Programmierung im SIMATIC TIA Portals entsprechend dem Kurs TIA-PRO1.
  • >>>>> Text (?) Eine geeignete fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Elektrotechnik, sowie Kenntnis der zugehörigen, einschlägigen Normen, anhand derer man die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren, die von der Elektrizität ausgehen, erkennen und vermeiden kann.

Hinweise

  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Kurses NC-ONE-SIP. Der Inhalt ist vergleichbar und aktualisiert.
  • Termine werden ab dem 01.01.2025 angeboten. Für Termine im Jahr 2024 sehen Sie bitte unter NC-ONE-SIP.

Downloads

Kontakt