Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SIMATIC Programmieren 2 in TIA Portal (TIA-PRO2)

  • Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bildet die Arbeitsumgebung für ein durchgängiges Engineering mit SIMATIC STEP 7 und SIMATIC WinCC. Der zweite Teil der SIMATIC TIA Portal Programmierausbildung knüpft an die im Training SIMATIC S7 TIA Portal Programmieren 1 erworbenen Kenntnisse bezüglich TIA Portal inkl. STEP 7, SIMATIC S7, Bedienen & Beobachten und PROFINET IO an. Sie erweitern Ihr Wissen um den Aspekt der komplexen Operationen und erhalten einen Einblick in die Programmiersprachen Structured Control Language (SCL) und GRAPH. Neben der Analogwertverarbeitung und Datenverwaltung mit zusammengesetzten Datentypen wird auch die programmtechnische Fehlerauswertung und -behandlung betrachtet. Durch die vermittelten Kenntnisse gewinnen Sie neue Impulse und Ideen zur effizienten SPS-Programmierung.

Ziele

  • Nach dem Kursbesuch können Sie:
    • das Zusammenspiel der TIA-Komponenten verstehen
    • klassische Programmentwurfsmethoden einsetzen
    • umfangreiche Programmieraufgaben lösen
    • Programme strukturieren
    • komplexe / PLC-Datentypen nutzen
    • Datenhandling (Arithmetik- und Verwaltungs-Funktionen) mit dem Automatisierungssystem SIMATIC S7 realisieren
    • Systembausteine und Bausteine aus der Standardbibliothek von STEP 7 einsetzen
    • klassische Software-Fehlerbehandlung und -auswertung programmieren
    • ein fertig projektiertes WinCC Panel einbinden
    • Komponenten des TIA-Systems bestehend aus zentralen, dezentralen sowie HMI-Geräten der SIMATIC-Familie konfigurieren
  • Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praxisorientierte Übungen an einem TIA-Anlagenmodell (real oder virtuell).
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer

Inhalte

  • Hilfsmittel zur Programmerstellung (z. B. Struktogramme)
  • Analogwertverarbeitung
  • Funktionen, Funktionsbausteine und Multi-Instanzen am Beispiel der IEC-konformen Timer/Zähler (International Electrotechnical Commission)
  • Möglichkeiten Programme zu strukturieren
  • Arbeiten mit komplexen Daten
  • klassische Software-Fehlerbehandlung /-auswertung mit Fehler-Organisationsbausteinen (OBs)
  • WinCC Panel einbinden
  • Arbeiten mit Structured Control Language (SCL)
  • Arbeiten mit GRAPH
  • Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen an einem SIMATIC S7-1500 Anlagenmodell.

Teilnahmevoraussetzung

  • SIMATIC S7-Kenntnisse entsprechend TIA-PRO1 und praktische Erfahrung in der Anwendung der Kenntnisse.
  • Sie können den zur Verfügung stehenden Online-Eingangstest nutzen, um sicherzustellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.

Hinweise

  • Dieses Training wird auf Basis SIMATIC S7-1500 und der Software SIMATIC STEP 7 auf Basis TIA Portal durchgeführt .
  • Dies ist der zweite von drei Kursen, der Sie auf den Abschluss als "Automatisierungstechniker/in Projektierung entspr. ZVEI auf Basis TIA Portal" vorbereitet. Die Prüfung ist ein Modul des "SITRAIN Certification Program".

Downloads

Kontakt