Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

PROFINET-Systemkurs (STEP 7 V5.x) (IK-PNSYS)

Ziele

  • Lernen Sie von Siemens als Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO) das zukunftsweisende PROFINET als den offenen Industrial Ethernet - Standard für die Automatisierung kennen.
  • Anhand von SIMATIC NET Komponenten lernen Sie ein PROFINET Netz schnell und effektiv zu parametrieren, in Betrieb zu nehmen und Störungen zu beseitigen.
  • Das erworbene theoretische Wissen vertiefen Sie durch viele praktische Übungen.
Typ Präsenztraining
Dauer 4 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal

Inhalte

  • Grundlagen Industrial Ethernet
  • Grundlagen PROFINETIO, RT&IRT
  • PROFINET IO mit Projektierung und Programmierung
  • Inbetriebnahme der Medienredundanz
  • Anlagenweites Engineering & Diagnose mit den Engineering Tools
  • Vorstellung der integrierten Web-Dienste auf den PROFINET Geräten
  • Einsatz und Projektierung von Shared Device
  • Parametrierung und Anwendungen des I-Device
  • Netzübergänge (PN/PN-Koppler)
  • Daten Kommunikation Controller / Controller mit:
    • einer S7-Verbindung mit den S7-Kommunikationsbausteinen, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE
    • Ethernet Verbindungen (ISO on TCP, TCP, UDP) mit den T-Kommunikationsbausteinen, T-SEND/T-RECEIVE
  • Umfangreiche praktische Beispiele mit Übungen

Teilnahmevoraussetzung

  • SIMATIC S7 Kenntnisse entsprechend ST-PRO2 oder ST-SERV2
  • Ihnen steht ein Online-Eingangstest zur Verfügung, mit dem Sie sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.
  • Eingangstest

Hinweise

  • Benötigen Sie tiefergehende Kenntnisse des Telegrammaufbaus und der Telegrammdiagnose mit PROFINET Analyzer/Oszilloskop empfehlen wir ihnen den Besuch des Kurses IK-PNOCPNE.
  • In diesem Kurs arbeiten Sie mit der SIMATIC STEP 7 V5.x Software.

Downloads

Kontakt