1. Smart Infrastructure
  2. Zertifizierung
  3. LV-3WLMAIN - Beschreibung

Wartung und Bedienung von 3WL-Leistungsschaltern (LV-3WLMAIN)

  • Es werden 3 Kursmodule angeboten. (LV-3WLMAIN, LV-3WAMAIN und LV-COPR), die auch einzeln buchbar sind. Empfohlene Kombinationen gehen aus den Lernwegen hervor. Für die Zertifizierung (LV-CERT) sind alle drei Kursmodule zu absolvieren.

Ziele

  • Die Teilnehmer lernen den Aufbau, die Funktionsweise und die Bedienung des offenen Leistungsschalters 3WL kennen. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Vermittlung von praxisnahem Produktwissen, um insbesondere Wartungs- und Betriebsbetreuungspersonal in die Lage zu versetzen, 3WL-Leistungsschalter zu inspizieren und zu warten, einfache Fehler zu finden und im Katalog aufgeführte Ersatzteile zu tauschen.
Typ Präsenztraining
Dauer 1 Tag
Sprache de

Zielgruppe

  • Betrieb
  • Wartungspersonal

Inhalte

  • Einführung und Grundlagen von Niederspannungs-Schaltgeräten, Schaltprinzipien
  • Aufbau, Funktionsweise und Bedienung von 3WL-Leistungsschaltern
  • Umfangreicher Praxis-Teil mit Inspektions- und Wartungsdurchführung, Ein- und Ausbau des verfügbaren Zubehörs gemäß Katalog (wie ETU, Motorantrieb, Spannungsauslöser), Diagnose
  • Inspektions- und Wartungshinweise
  • Wechsel der Hauptkontakte
  • Testmöglichkeiten von 3WL-Leistungsschaltern (interne Prüfung, Handprüfgerät)
  • Verfügbarer Support durch Siemens (Dokumente, Internetauftritt)

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundlagen der Elektrotechnik und Energieverteilung.
  • Kenntnisse über die technischen Möglichkeiten und Eigenschaften von Leistungsschaltern.

Hinweise

  • Praktische Übungen an Schulungssystemen (3WL Leistungsschalter und Demokoffer).

  • Eigene Arbeitsschuhe sind mitzubringen!

Downloads

Kontakt