|
  1. Industrielle Kommunikation
  2. Industrial Ethernet
  3. IK-OPCCTRL - Beschreibung

OPC UA with SIMATIC Controllers (IK-OPCCTRL)

  • OPC UA ist ein offener Standard für die horizontale Kommunikation von Maschine zu Maschine (M2M) und für die vertikale Kommunikation von der Maschine bis hin zur Cloud. Er ist hersteller- und plattformunabhängig, unterstützt umfangreiche Sicherheitsmechanismen und lässt sich optimal mit PROFINET in einem gemeinsamen Industrial Ethernet-Netzwerk kombinieren. Dieses Training vermittelt Ihnen die Grundlagen von OPC UA und befähigt Sie OPC UA mit SIMATIC Controllern einzusetzen.

Ziele

  • Sie können SIMATIC S7-1200 und S7-1500 Controller als OPC UA-Server projektieren und OPC UA-Clients in SIMATIC S7-1500 Controllern programmieren. Sie können die OPC UA-Kommunikation mit Verschlüsselung und Authentifizierung sichern und einfache Serverschnittstellen mit TIA Portal modellieren.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  •  
    • Projektierer
    • Programmierer

Inhalte

  •  
    • Grundlagen von OPC UA
    • OPC UA-Server projektieren
    • Methoden programmieren
    • OPC UA-Kommunikation sichern
    • Serverschnittstellen mit TIA Portal modellieren
    • OPC UA-Clients programmieren

Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Grundlegende Kenntnisse in Netzwerktechnik
    • Kenntnisse entsprechend dem Kurs TIA-PRO2
    • Grundlegende SCL-Kenntnisse

Hinweise

  • Sie suchen einen Kurs, der tief in die OPC UA-Spezifikation eintaucht und sich nicht auf Controller beschränkt? Dann sehen Sie sich unseren OPC UA-Systemkurs an.

Downloads

Kontakt