Siemens zertifizierte/r SIMATIC-Techniker/in in TIA Portal / Abendausbildung (CPT-FAST1A)

  • Ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse vertiefen Sie durch zahlreiche, praktische Übungen an einem SIMATIC Anlagenmodell, an dem Sie auch die Prüfung ablegen. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7-1500, Dezentraler Peripherie ET 200SP, Touchpanel TP700, Antrieb SINAMICS G120 und einem Bandmodell.

Ziele

  • Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) hat eine Weiterbildungsleitlinie definiert. Grund hierfür ist die stete Weiterentwicklung der Automatisierungstechnik hin zuTotally Integrated Automation Lösungen. Diese beinhalten heute neben Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) auch Komponenten der Industriellen Kommunikation, für Bedienen- und Beobachten-Aufgaben, der Sicherheitstechnik und die Anbindung von Antrieben. So wurde eine Neuerung des bisherigen Abschlusses zum SPS-Techniker erforderlich. Als Vorbereitung zum Automatisierungstechniker/in Service entspr. ZVEI bieten wir den Abschluss zum Siemens zertifizierte/n SIMATIC-Techniker/in an.
  • Dieses Training in Form eines Abendkurses bestehend aus 30 Abenden und 6 Samstagen Theorie und Praxis und einer 4-stündigen Prüfung am letzten Trainingstag (ein Samstag) und umfasst die Inhalte der Basisausbildung zu SIMATIC S7 Service (Inhalte der Kurse TIA-SERV1, TIA-SERV2 und CPT-FAST1) und bietet die optimale Vorbereitung auf die eingeschlossene Prüfung!.
Typ Präsenztraining
Dauer 100 Stunden
Sprache de

Zielgruppe

  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal
  • Bediener

Inhalte

  • Service SIMATIC Steuerung mit der Software SIMATIC STEP 7 V18 in TIA Portal
    • Systematische Fehlersuche in einem Automatisierungssystem
    • Hard- und Softwarefehler unterscheiden
    • Fehlerlokalisierung und -behebung in Speicherprogrammierbarer Steuerung und dezentraler Peripherie
    • Hard- und Softwarediagnosefunktionen
    • Diagnosefähige Baugruppen konfigurieren und parametrieren
    • Digitale und analoge Signalverarbeitung
    • Gegebene Bausteine in Betrieb nehmen und erweitern können
  • Industrielle Kommunikation
    • Inbetriebnahme dezentraler Peripherie
  • Human Machine Interface (HMI)
    • Projektierung von HMI-Bildern
    • Meldungsprojektierung
  • Motion Control
    • Inbetriebnahme eines Antriebs
  • Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-1500 Anlagenmodell

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundkenntnisse der Automatisierungstechnik

Hinweise

  • In diesem Kurs arbeiten Sie mit der Software SIMATIC STEP 7 und SIMATIC WinCC auf Basis TIA Portal

Downloads

Kontakt