Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINUMERIK 840D sl Service, Inbetriebnahme, Projektierung (NC-84SLSIP)

  • Dieser Kurs wird umbenannt. Für Termine ab dem 01.01.2025 sehen Sie bitte unter NC-84SL-COM. Dieser Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse für die Projektierung und Inbetriebnahme der SINUMERIK 840D sl, sowie das Wissen, um verschiedene Anlagenkonfigurationen zu erstellen und zu testen.

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse für die Projektierung und Inbetriebnahme der SINUMERIK 840D sl, sowie das Wissen, um verschiedene Anlagenkonfigurationen zu erstellen und zu testen.
  • In praktischen Übungen trainieren Sie Inbetriebnahme und Service an Trainingsgeräten.
  • Nach Kursende beherrschen Sie die Inbetriebnahme des Steuerungssystems SINUMERIK 840D sl mit einem SINAMICS S120 Antrieb. Durch die Kenntnisse der verschiedenen Funktionen der Steuerung, sind Sie in der Lage, Fehler effektiv zu suchen und zu beheben um somit durch kurze Stillstandszeiten die Produktivität Ihrer Maschine zu maximieren.
  • Teilnehmern des Kurses NC-NCAN wird empfohlen, diesen Kurs erst nach einer Phase mit dem Sammeln praktischer Erfahrungen von 2 bis 4 Monaten zu besuchen.
Typ Präsenztraining
Dauer 10 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal

Inhalte

  • Übersicht und Komponenten der SINUMERIK 840D sl
  • Einführung in die Bedienung
  • Übersicht zur SINUMERIK 840D sl Funktionalität
  • Datensicherung und Wiederinbetriebnahme
  • Auswertung der Fehler- und Diagnoseanzeigen
  • Maschinendaten für die Kanal-, Achs- und Spindelkonfiguration
  • Antriebskonfiguration und Grundlagen der Optimierung
  • Anpassung der Steuerungsfunktionen an die Maschine mit Maschinendaten und Nahtstellensignalen
  • Inbetriebnahme von Kompensationen und Achskopplungen
  • PLC-Grundprogramm / Anwenderprogramm
  • NC/PLC-Nahtstellenstruktur, Nahtstellensignale und Anwenderalarme
  • Grundeinstellungen Werkzeugverwaltung
  • Anpassung SINUMERIK Operate
  • Einführung Synchronaktionen
  • Praktische Inbetriebnahme- und Serviceübungen an Trainingsgeräten

Teilnahmevoraussetzung

  • Kenntnisse entsprechend dem Kurs NC-NCAN oder NC-BASIC, Kenntnisse in STEP 7 oder TIA Portal.
  • Eine geeignete fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Elektrotechnik, sowie Kenntnis der zugehörigen, einschlägigen Normen, anhand derer man die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren, die von der Elektrizität ausgehen, erkennen und vermeiden kann.

Hinweise

  • keiner

Downloads

Kontakt