Mein Dashboard


Mein Profil

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenberatung
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

Fundamentals of explosion protection (SC-S-EXBAS)

Kurzbeschreibung

  • Die Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen sind die Hauptthemengebiete des Kurses.

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Grundkenntnisse des Explosionsschutzes gemäß den rechtlichen Anforderungen.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Stunden
Sprache en

Zielgruppe

  • Der Kurs richtet sich an Teilnehmer die in der Anlagenplanung, Montage, Inbetriebsetzung, Vertrieb, Marketing, Entwicklung bis hin zum Service tätig sind.

Inhalte

  • Grundlagen einer Explosion
  • Voraussetzungen einer Explosion
  • Potentielle Zündquellen
  • Schutz vor Explosionen

  • Zündschutzarten
  • Übersicht
  • Zündschutzarten:
    • Druckfeste Kapselung Ex d
    • Überdruckkapselung Ex p
    • Erhöhte Sicherheit Ex e
    • Eigensicherheit Ex i
    • Vergusskapselung Ex m
    • Zonentrennung, Zone 0
    • Zündschutzarten der Zone 2 Ex n
    • Schutz durch Gehäuse (Staub) Ex t
    • Schutzarten nichtelektrischer Geräte

  • Explosionsschutz in Nordamerika (Besonderheiten)
  • Besonderheiten des Class Division Modells

Downloads