Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINUMERIK PAL-Seminar C - Measurement and parameters (Online) (NC-PAL-C)

Ziele

  • Unsere vier PAL-Seminare vermitteln die Verwendung der PAL-CNC-Prüfungssteuerungen mit einer 3D-Maschinenraum- und Bearbeitungssimulation. Dabei wird die CNC-Ausbildung im DIN/ISO Code ganzheitlich abgedeckt.
  • Aktuell werden drei Seminare angeboten, die zumindest teilweise aufeinander aufbauen. Die Seminare führen in die Anwendung der Softwarekomponenten der Ausbildungssoftware TopCNC-Suite ein.
  • Übersicht zu diesem Seminar:
    • In-Prozess-Messen
    • Parameterprogrammierung
Typ Online-Training
Dauer 5 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  • Berufschullehrer
  • Ausbilder in Industrie und Handwerk

Inhalte

  • Aufbau und Arbeitsweise von 3D-Messtastern
  • Qualitätskontrolle mit 3D-Messtastern in der CNC-Maschine unter Einbeziehung von Nachbearbeitungen mit In-Prozess-Messungen (mit manueller Auswertung/mit automatischer Auswertung)
  • Nullpunkt setzen unter Verwendung von 3D-Messtastern (G8 LM500 – G8LM573)
  • Vermessen geometrischer Elemente mit allen Basis-Messzyklen (G8 LM400 – G8 LM411)
  • Vermessen geometrischer Elemente mit Bearbeitungszyklen und Bearbeitungsauswahl „Messen“ (QM5)
  • Qualitätskontrolle mit 3D-Messtastern in der CNC-Simulation unter Einbeziehung von Gutteil, Ausschuss, Nacharbeit mit In-Prozess-Messungen (Ermittlung der Verschleißkorrekturwerte)
  • Programmierung mit Schwesterwerkzeugen
  • Programmierung modaler Toleranzwerte für Form- und Lageabweichungen
  • Ausgabe eines Messprotokolls
  • Parameterprogrammierung (Systemparameter, Rechenparameter, Parameterzuweisungen, Rechnen mit Parametern, Entwicklung parametrisierter NC-Programme)
  • Methodik/Didaktik: Gestaltungsvarianten für die CNC-Aus- und Weiterbildung mit dem E-Learning-Modul TopTrain

Teilnahmevoraussetzung

  • SINUMERIK PAL-Seminar A

Hinweise

  • Verfügbar als Präsenz- und Online-Seminar, auf Anfrage als Vor-Ort-Training.

Downloads

Kontakt