Mein Dashboard

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

Aufbaukurs für Elektroentwickler (SC-S-EXEL)

  • Die Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen sind die Hauptthemengebiete des Kurses. An Beispielen wird praxisnah erläutert, was Nutzer bei der Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Geräten, Komponenten, Gerätegruppen und Anlagen, die sich teilweise oder komplett in explosionsfähigen Bereichen befinden, beachten müssen. Dieser Kurs richtet sich an Elektroentwickler die Geräte für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich entwickeln. Auf der Grundlage des Grundkurses (Grundlagen) werden nach kurzer Wiederholung die Anforderungen and die Geräte vertieft und Beispiele aufgezeigt, wie die elektrischen Anforderungen aus den Normen und Regelwerken ungesetzt werden können.

    Auch als Online-Training verfügbar

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Anforderungen aus den Normen und Regelwerken, für eine gelungen Elektroentwicklung zu berücksichtigen sind.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Stunden
Sprache de

Zielgruppe

  • Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die in der Elektroentwicklung Geräte und Schaltungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereich festlegen.

Inhalte

  • Einführung
    • Übersicht Zündschutzarten
    • Elektrische Anforderungen aus der IEC 60079-0

  • Zündschutzart Ex i
    • Grundlagen/Prinzip der Eigensicherheit
    • Anwendung
    • Zündvorgang
    • Gestaltung elektrischer Baugruppen
    • Bewertung von Bauelementen
    • Nicht störanfällige Bauelemente
    • Festlegung von Parametern
    • Typprüfungen

  • Markierung und Dokumentation

Downloads

Kontakt