Mein Dashboard

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenberatung
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

|
  1. More SITRAIN courses
  2. Guidelines and Standards
  3. VM-IECMOD2 - Beschreibung

Steuerschränke und elektrische Ausrüstung von Maschinen gemäß IEC 60204-1 und IEC 61439-1 und -2 (VM-IECMOD2)

  • In letzter Zeit haben sich eine Vielzahl europäischer Richtlinien und Normen zum Thema Schaltschrank- und Maschinenbau geändert. Sind Ihnen diese Änderungen bekannt? Mit diesem Seminar möchten wir Ihnen die Neuerungen in den Richtlinien und die technischen Anforderungen aus den wichtigen Normen IEC 60204-1 und IEC 61439-1/-2 erläutern und Lösungen aufzuzeigen, wie Sie wirtschaftlich und effizient alle Anforderungen erfüllen.
Typ Präsenztraining
Dauer 1 Tag
Sprache de

Zielgruppe

  • Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbauer, Projekteure, Inbetriebsetzer, Installateure

Inhalte

  •  
    • Einleitung und Ziele des Seminars
    • Über die Richtlinie zu den richtigen Normen
    • Risikoanalyse für die elektronische Ausrüstung
    • Wichtige Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
    • Einspeisung und Trenneinrichtung
    • Schutz gegen elektrischen Schlag
    • Anlagenschutz
    • Potentialausgleich
    • Geforderte Nachweise nach IEC 60204-1 und IEC 61439-1/2
    • Kennzeichnung nach IEC 60204-1 und IEC 61439-1/2
    • Dokumentation nach IEC 60204-1 und IEC 61439-1/2
    • Schaltschrankbau mit den richtigen Daten und Tools leicht gemacht?

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundkenntnisse in der Elektrotechnik

Downloads

Kontakt