Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

IEC 61511 - Praktische Anwendung (ST-WSPUP)

Ziele

  • Basiswissen „Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61511
  • Expertenwissen bezüglich Planung von sicherheits-technischen Systemen
  • Gemeinsam erarbeitete Lösungen gängiger Aufgabenstellungen
  • Verifizierte Lösungen
  • Bereitgestellte Lösungen als Musterbeispiele für die tägliche Arbeit
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Planer von sicherheitstechnischen Systemen in der Prozessindustrie (H/W & S/W)

Inhalte

  • Dieser Workshop auf die praktische Anwendung der IEC 61511 ausgerichtet, während der Workshop „IEC 61511 - Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie“ die Theorie abdeckt.
  • Am Beispiel von typischen Anwendungsfällen wie einer Destillationskolonne, einem Grignard Reaktor oder einer Dampftrommel wird deren Sicherheitslebenszyklus mit seinen Schritten:
    • Gefahren- und Risikoanalyse
    • Zuweisung der SIL (Allocation of safety functions to protection layers)
    • Sicherheits-Spezifikation
    • Design und Engineering der Sicherheits-Funktionen
    • Verifikation der Sicherheits-Funktionen (SIL Berechnung)
  • im Detail betrachtet und die Ergebnisse den Teilnehmer als Musterlösungen zur Verfügung gestellt. Ein Teil des Workshops ist dabei als praktische Übung für die Teilnehmer angelegt.

Teilnahmevoraussetzung

  • Gute MSR-Kenntnisse
  • Grundkenntnisse der “IEC 61511 - Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie
  • Erfahrungen in der Prozessindustrie
  • Kenntnisse, wie sie im Workshop "IEC 61511 – Funktionale Sicherheit für die Prozessindustrie" vermittelt werden.

Hinweise

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 von 5 bei 7 Bewertungen)
Kontakt