Mein Dashboard

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

Grundlagen der NC- und Antriebstechnik (NC-NCAN)

  • Dieser Kurs wird umbenannt. Für Termine ab dem 01.01.2025 sehen Sie bitte unter NC-BASIC. In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen der CNC- und Antriebstechnik. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings.

Ziele

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen der CNC- und Antriebstechnik. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings.
  • Nach Kursende kennen Sie den Aufbau und die Arbeitsweise einer Werkzeugmaschine mit CNC-Steuerung und Antrieben. Sie besitzen ein solides Fundament für die erfolgreiche Anwendung Ihres Wissens im Betrieb. Durch ein grundlegendes Systemverständnis sind Sie in der Lage, Probleme an Ihrer Werkzeugmaschine differenziert zu beschreiben und gemeinsam mit Ihren Partnern zu lösen. Durch den Einsatz Ihres erworbenen Know-hows erreicht die Maschine höhere Produktivität und Stillstandszeiten werden reduziert.
  • Die im Kurs vermittelten Inhalte sind Voraussetzung für den Besuch unserer weiterführenden SINUMERIK-Service- und Inbetriebnahmekurse. Den Teilnehmern wird empfohlen, die Folgekurse erst nach 2 bis 4 Monaten zu besuchen.
Typ Präsenztraining
Dauer 10 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Vertriebspersonal für SINUMERIK-Systeme

Inhalte

  • Struktur und Aufgaben einer CNC-Steuerung
  • Komponenten einer Werkzeugmaschine
  • Betriebsarten und Bedienfunktionen
  • Grundlagen der Teileprogrammierung
  • Bedeutung von Korrekturen, Parametern, Setting- und Maschinendaten
  • Grundlagen der Datensicherung
  • Einführung in die Antriebs- und Regelungstechnik
  • Prinzip der Lage-, Drehzahl- und Stromregelung
  • Möglichkeiten der Messwerterfassung für interne Signale
  • Überblick der Vorschub- und Hauptspindelantriebe
  • VDI-Nahtstelle und Nahtstellensignale
  • Praktische Übungen an Trainingsmodellen mit digitalen Antrieben

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundkenntnisse der SPS-Programmierung.

Hinweise

  • Die Übungen werden an Trainingsmodellen mit SINUMERIK 840D sl durchgeführt. Die Inhalte des Kurses sind genauso auf die SINUMERIK ONE anwendbar.

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 von 5 bei 198 Bewertungen)
Kontakt