Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

PROFINET-Systemkurs (STEP 7 V5.x) (IK-PNSYS)

Ziele

  • Lernen Sie von Siemens als Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO) das zukunftsweisende PROFINET als den offenen Industrial Ethernet - Standard für die Automatisierung kennen.
  • Anhand von SIMATIC NET Komponenten lernen Sie ein PROFINET Netz schnell und effektiv zu parametrieren, in Betrieb zu nehmen und Störungen zu beseitigen.
  • Das erworbene theoretische Wissen vertiefen Sie durch viele praktische Übungen.
Typ Präsenztraining
Dauer 4 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal

Inhalte

  • Grundlagen Industrial Ethernet
  • Grundlagen PROFINETIO, RT&IRT
  • PROFINET IO mit Projektierung und Programmierung
  • Inbetriebnahme der Medienredundanz
  • Anlagenweites Engineering & Diagnose mit den Engineering Tools
  • Vorstellung der integrierten Web-Dienste auf den PROFINET Geräten
  • Einsatz und Projektierung von Shared Device
  • Parametrierung und Anwendungen des I-Device
  • Netzübergänge (PN/PN-Koppler)
  • Daten Kommunikation Controller / Controller mit:
    • einer S7-Verbindung mit den S7-Kommunikationsbausteinen, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE
    • Ethernet Verbindungen (ISO on TCP, TCP, UDP) mit den T-Kommunikationsbausteinen, T-SEND/T-RECEIVE
  • Umfangreiche praktische Beispiele mit Übungen

Teilnahmevoraussetzung

  • SIMATIC S7 Kenntnisse entsprechend ST-PRO2 oder ST-SERV2
  • Ihnen steht ein Online-Eingangstest zur Verfügung, mit dem Sie sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.
  • Eingangstest

Hinweise

  • Benötigen Sie tiefergehende Kenntnisse des Telegrammaufbaus und der Telegrammdiagnose mit PROFINET Analyzer/Oszilloskop empfehlen wir ihnen den Besuch des Kurses IK-PNOCPNE.
  • In diesem Kurs arbeiten Sie mit der SIMATIC STEP 7 V5.x Software.

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,1 von 5 bei 15 Bewertungen)
Kontakt