Siemens Training Nederland
Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email: siemens.training.nl@siemens.com
In deze cursus van één dag, als aanvulling op de SIPROTEC 5 basiscursus, leert u omgaan met de 3 soorten van GOOSE koppelingen en het bouwen daarvan aan de hand van een voorbeeld met verschillende prioriteiten. Het leren kennen van de IEC 615850 basis achtergrond en opzet alleen bezien vanuit het gebruik binnen DIGSI 5 en de Systeem Configurator. Introductie van de IEC 61850 Processbus als nieuwe mogelijkheid voor het inzetten van een SIPROTEC 5 als Merger en mogelijke toepassingen.
Type | Face-to-face training |
Duration | 1 day |
Language | nl |
This course is meant for persons involved with the engineering process, the determination of settings, programming, and using protections of the SIPROTEC 5 range if the IEC 61850 is really going to be used for intercommunication. Engineers, commissioning engineers and maintenance technicians.
The topics covered in this course are:
Participants are expected to have completed the SIPROTEC 5 DIGSI 5 basic course, as we will continue from where that course left off.