+86 400 810 4288 转4号键
请稍候……
+86 400 810 4288 转4号键
想要顺利通过西门子PCS7 系统工程师认证考试,首先需要在考前系统的学习西门子相关课程。经过了理论和实操相结合的学习形式,不仅教会工程师能做项目,更重要的是教会如何更好、更快、更严谨、更规范地做好一个项目。
学习西门子课程最值得推荐的就是实际操作练习,认证考试中有实操考试是必要的,实操成绩比理论考试结果更直观,也更好评判。这部分成绩会让工程师在做项目时更具有信心,也更敢于应用自己课程上掌握的知识。
考试的试题能比较全面的考察考生对这门课程的理解和掌握程度。我觉得想要顺利通过认证考试,除了需要在课堂上学好知识点,更要结合工作中的经验,考试有一定的难度,才能体现含金量。拿到认证证书,也让我对自己使用SIEMENS PCS7更有信心了,更愿意用它去开始项目。确实为我的工作加分,我的同事们也在为通过西门子PCS7 系统工程师认证考试做准备。在这里我想分享我的经验:
过程控制的工艺有千万种区别,控制软件也有很多种,但总的来说,SIEMENS PCS7在我看来是个更开放的平台,对工程师来说,无论是深度和广度都值得探索,参加认证考试,是踏入一扇门,门内的美只有懂得人才能看到,知其道,享其妙 。