+86 400 810 4288 转4号键
请稍候……
+86 400 810 4288 转4号键
西门子与广东省人社厅合作设立中德西门子技术国际学院
将西门子百年职业教育和工程人才培养经验引入广东
西门子与广东省人力资源和社会保障厅(广东省人社厅)今天就建立中德西门子技术(中国)国际学院(国际学院)签署合作意向书。未来十年内,双方将依托国际学院,引进德国西门子师资及人才培养标准,合作开展专业与课程开发、教学实训、师资与学员培养,探索建立中国特色的双元制职业教育路径。这将是西门子首次与中国院校进行深度国际合作,将西门子德国的人才培养体系精髓全面引入广东的职业技育。本次意向书的签署是双方2015年11月签署的合作备忘录战略合作框架的延续,将是西门子在人才培养领域助力广东省全面升级的又一切实行动。国际学院也将成为西门子助力中国智能制造人才培养的又一个基地。
中德西门子技术国际学院将设立于广东省人社厅的直属单位广东省机械技师学院,该学院同时成为西门子柏林技术学院教育合作伙伴。此外,德国西门子工业培训中心(Sitrain)和西门子柏林技术学院(STA)将协助国际学院开展相关的产学研活动。国际学院的学制为四年,每年开设机电一体化等专业,招收高中毕业生,培养目标为技师,学生毕业时将取得西门子德国柏林技术学院高级工(SMSCP)证书。
“人才是实现数字化转型升级的重要保障。”西门子(中国)有限公司执行副总裁、数字化工厂集团总经理王海滨表示,“在推动本地工业转型升级进程的同时,西门子也致力于将自己在全球逾百年的工程人才培养经验全面引入广东,为实现‘中国制造2025’输送国际化、创新型的高技能人才。”
成立170年来,西门子一直将人才作为企业发展的重要推动力,致力于高技能、创新型工程人才的培养,并形成一套完整的人才培养体系。Sitrain作为西门子工业技术培训的全球注册标识,在全球60多个国家设有200多个培训中心,在中国已有超过26年的历史。西门子(柏林)技术学院隶属于西门子职业教育部门,设立在德国柏林,是西门子专属高等级职业技术人才培养机构,也是践行德国双元制在西门子企业实施的教育机构,西门子柏林技术学院和柏林维尔纳.西门子学院已经有超过120年的教育经验,为西门子培养大量杰出的技术和技能人才。
与广东省人社厅的合作是西门子致力于中国创新型工程人才培养的重要举措之一。西门子在中国工程人才培养领域的投入一直得到教育部的大力支持,双方于2011和2016年两次签署《教育合作备忘录》,在中德合作的框架下面向“中国制造2025”国家战略培养创新型人才。作为西门子教育合作项目的重要活动之一,第十一届“西门子杯”中国智能制造挑战赛8月底在上海圆满收官,十多年来该赛事共吸引了超过30000名学生参与,参赛学校占全国理工科院校的80%。
西门子与广东省的合作最早可以追溯到1929年。多年来,西门子积极参与了广东省的重大基础设施项目建设,广交会展馆节能改造项目——国内单体建筑最大的改造项目,支持广州白云国际机场打造亚太国际航空枢纽,协助将珠海打造成为全国“绿色交通”和“智慧交通”的示范和典范城市等。此前,西门子在智能制造、智能基础设施和人才培养领域与广东省签署了三个合作备忘录,以支持广东省的全面转型升级。