+86 400 810 4288 转4号键
请稍候……
+86 400 810 4288 转4号键
伴随着工业化的历史巨轮前行,展现给我们的是一条条自动化的、高效的、持续的加工生产线。当我们切身享受工业化所带来生活上的便利的时候,您有没有想到在这叹为观止的工业生产背后,有多少维护工程师在默默地付出心血,为其保驾护航?
使用全新的S7-1500控制系统,使用其自带的强大系统诊断功能,再配合西门子新一代的人机界面,大大降低了工业现场的维护成本,进一步提高了制造商的生产效率,使得现场的维护工程师在更加快速地定位故障,恢复生产的前提下,工作量得以大幅降低。
基于TIA Portal 平台的S7-1500控制器系统高级维护课程(A7812),便是现场维修和服务人员的不二之选。
随着西门子驱动产品SINAMICS S120性能的不断提高,现在S120自身可以完成比较完整的位置控制功能。这些功能可以通过通讯报文很方便地进行控制,因而在很多装配相关行业得到广泛的应用,比如汽车厂冲压车间、车身车间等。
另外通过交互性很好的SINAMICS DCC语言和脚本编程可以方便直观地实现驱动的各种控制功能。因为此种语言和脚本的灵活易更改特性,在实际生产过程中也有广泛的应用。驱动的优化可以显著提高驱动控制的性能、降低故障、延长使用寿命。
我们推出的 SINAMICS S120服务与调试高级课程(D7226)针对以上各种功能,进行详细地讲解,让您了解其原理、调试以及维护。