Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINUMERIK 840D sl 5-Achs Programmieren mit SINUMERIK Operate (NC-SINOPP2)

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Programmierung von 5 Achsteileprogrammen mit DIN 66025, mit ausgewählten Hochsprachenbefehlen sowie das Erstellen von Anwenderprogrammen. Dieser Kurs wird umbenannt. Für Termine ab dem 01.01.2025 sehen Sie bitte unter NC-PRO5AX.

Ziele

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Programmierung von 5 Achs Teileprogrammen mit DIN 66025, mit ausgewählten Hochsprachenbefehlen sowie das Erstellen von Anwenderprogrammen.
  • Nach Kursteilnahme sind Sie in der Lage, selbständig 5 Achs Teileprogramme zu erstellen und Werkstückzeichnungen in ein Programm zu überführen. Durch Ihr erworbenes Know-how lässt sich der Zeitbedarf für die Programmierung erheblich reduzieren.
  • Mit praktischen Programmierübungen an unseren Trainingsgeräten und dem Einsatz von 3D gedruckten Schulungsmodellen wird das Wissen noch anschaulicher vermittelt und der Lernerfolg zusätzlich gesteigert.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • • CNC-Programmierer
  • • Maschinenführer
  • • Fertigungsvorbereitung
  • • CAM Programmierer
  • • PP-Entwickler

Inhalte

  • • Mathematische und kinematische Grundlagen der 5 Achsprogrammierung
  • • Funktion mit einführend Beispiel des Schwenkzyklus CYCLE 800
  • • Berechnung und Anwendung der Schwenkmodi (Raumwinkel, Projektionswinkel, Direkt und Achsweise) im CYCLE 800 an Übungsteilen
  • • Einführung in die 5 Achstransformation Traori
  • • Programmierung mit TRAORI mit Rundachswinkeln, Euler, Richtungsvektoren und Lead/Tilt
  • • Programmteilwiederholungen (Zeilen)
  • • Traori-Programmierung mit der Werkzeugwalzenseite und mit 3D Werkzeugradiuskorrektur
  • • Kegelmantelinterpolation am Vollkegel, Teilkegel, Voll- und Teilkegel mit Rotation der Kegelachse
  • • Programmerstellung und Beispiele mit Splineinterpolation
  • • Programmierung im Zeitrahmen also kostengünstige Programmerstellung mit Splineinterpolation
  • • Gemischte Anwendung linke und rechte Formhälfte am Tiefziehwerkzeug
  • • Kompendium zum Konturzeile
  • • 1. Fall mit dist und Schaftfräser und singulärer Punktebearbeitung
  • • 2. Fall mit Traori und Kugelfräser und singulärer Punktebearbeitung
  • • 3. Fall mit Kugelfräser senkrecht und singulärer Punktebearbeitung
  • • 4. Fall mit dist und Schaftfräser mit Eckenradius und singulärer Punktverarbeitung
  • • Übersicht über die wichtigsten 5 Achs-programmierbefehle
  • • Kurze Demostration von NX CAM

Teilnahmevoraussetzung

  • Es wird empfohlen den Kurs NC-SINOP-P oder NC-PRO2 vor diesem Kurs zu besuchen.

Downloads

Kontakt