Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SIMATIC PCS 7 AS-Engineering (ST-PCS7ASE)

  • In diesem Kurs lernen Sie als SIMATIC PCS 7-Anwender die Möglichkeiten der SIMATIC PCS 7-Leittechniksoftware mit Fokus auf die AS kennen.

Ziele

  • Im Mittelpunkt steht die Anwendung der verschiedenen Typ-Instanz-Konzepte in SIMATIC PCS 7, die ein effizientes AS-Engineering unterstützen, darunter die Arbeit mit Messstellentypen, Einzelsteuereinheitstypen, die Anwendung von SFC-Typen sowie das technologische Engineering mit Technischen Einrichtungen und Technischen Funktionen.
  • Mit Hilfe der SIMATIC PCS 7 Logic Matrix erstellen Sie einfach und schnell komplexe Verriegelungsfunktionen in Ihrem Anwenderprogramm.
  • Durch praktische Übungen an Trainingsgeräten, an denen Sie wie in der Realität im Betrieb hantieren, werden Sie Ihr neu erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen. Dadurch steigern Sie Ihren Lernerfolg.
  • Nach dem Kurs sind Sie in der Lage, eine Prozessautomatisierung optimal und effizient zu projektieren.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  •  
    • Projektleiter, Projektmitarbeiter
    • Technologen
    • Projektierer, Programmierer
    • Inbetriebsetzer

Inhalte

  • Projektverwaltung
    • Multiprojekt- und Multiuser-Engineering: Projektieren im Netzverbund
    • Aktualisierung von Bausteintypen in Run (TCiR)
    • Vergleichen und Versionieren von Projektständen mit Version Trail und Version Cross Manager
    • Lizenzen und Mengengerüste in PCS 7 sowie das aktuelle Lizenzmodell mit der CPU 410-5H
  • Typ-Instanz-Konzept Messstellentyp und IEA
    • Massendatenverarbeitung mit dem Import-Export-Assistent (IEA) und IEA-Datei-Editor
    • Änderungen am Messstellentyp und Abgleich der Messstellen
    • Adaption vorhandener Pläne als Messstellen (Ableger)
  • Typ-Instanz-Konzepte mit Einzelsteuereinheiten und dem Technologischen Listeneditor
    • Grundlagen des Typkonzepts mit Einzelsteuereinheitstypen (Control Module Type, CMT)
    • Projektierung der Einzelsteuereinheitstypen
    • Massendatenbearbeitung mit dem Technologischen Listeneditor
    • Varianten von Einzelsteuereinheiten auf der Basis von optionalen Bausteinen
    • Abgleichverhalten
  • Systemauslegung - Planen und Spezifizieren der Hardware Komponenten
    • Speicherkonzept und Systemarchitektur
    • Wichtige CPU Einstellungen und Verhalten bei Überschreitung der maximalen Zykluszeit
    • Aktualisieren des HW-Katalogs
    • Uhrzeitsynchronisation
    • Aktuelle Redundanzkonzepte von SIMATIC PCS 7
  • Projektierung von Verriegelungen mit der SIMATIC PCS 7 Logic Matrix
    • Positionierung, Begriffsbestimmung und Signalverarbeitung
    • Engineering und Visualisierung der SIMATIC Logic Matrix
  • Ablaufsteuerungen mit SFC-Typen
    • Berechnungen, Zustandslogik und Zustandsübergänge im SFC
    • Grundlagen und Projektierung von SFC-Typen
    • Änderung von Fahrweise und Sollwerten bei einer SFC-Instanz
  • Technologische SFC-Projektierung
    • Begriffsbestimmung
    • Typ-Instanz-Konzept für das Engineering von Technischen Einrichtungen mit Equipment Module Types (EMT / EM)
    • Typ-Instanz-Konzept für das Engineering von Technische Funktionen mit Equipment Phase Types (EQHT / EQH)
    • SFC-Visualisierung der EPH / EM / CM
    • Synchronisieren von Änderungen in Stammdatenbibliothek und Projekt

Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Grundkenntnisse der Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik, sowie in der Prozessleittechnik
    • Besuch des Systemkurses "ST-PCS7SYS" wird empfohlen
    • Praxiserfahrung in der Projektierung von SIMATIC PCS 7

Hinweise

  • Kurssprache ist Deutsch

  • Nach der Teilnahme dieses Kurses können Sie sich zum "Siemens Certified SIMATIC PCS 7 Engineer" zertifizieren lassen.
  • Hier die Teilnahme gleich mitbuchen => Siemens Certified SIMATIC PCS 7 Engineer

  • Bei diesem theoretischen und praktischen Leistungsnachweis wird Ihr fortgeschrittenes SIMATIC PCS 7 Wissen abgeprüft.
  • Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat.

Downloads

Kontakt