My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Sinamics S120 parametrisering och idriftsättning/service i TIA Portal (DR-S12-PMT)

  • Denna utbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om driftsättning av Sinamics S120 med mjukvaran Startdrive i TIA Portal. Moderna omriktare erbjuder flera olika funktioner och inställningar och genom att göra detta på rätt sätt kan du spara tid och undvika fel. Under denna utbildning kommer du att steg för steg lära dig bland annat driftsättning, parametersättning och hur du sparar data med mjukvaran Startdrive i TIA Portal. Med rätt parametersättning stöds en pålitlig drift av hela anläggningen. Efter avslutad utbildning har du lärt dig att ta omriktaren Sinamics S120 i drift och du kan anpassa parametrarna i omriktaren till respektive applikation och använda diagnostikverktygen för att felsöka om något fel skulle uppstå vid driftsättning eller under drift.

    Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
    Mer information om SITRAIN access


    I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för bland annat drivsystemet Sinamics S120.


Objectives

  • You are responsible for the commissioning of SINAMICS S120 drive systems using the commissioning software Startdrive in TIA Portal.
  • Modern converter systems offer a variety of functions and setting possibilities. By a purposeful procedure you can save time and avoid faults.
  • In this course you will learn the procedure at commissioning step by step. You can handle parameter setting and data saving with the software Startdrive in the TIA Portal. By a correct parameter setting you support the reliable operation of the entire plant.
  • After the course you can put the converter system SINAMICS S120 efficiently into operation. You can adapt the parameters of the closed-loop controller to the respective application and use the diagnostic tools in case of a fault.

  • As a part of this training, you will receive free trial to the digital learning platform SITRAIN access. This gives you access to many web-based training courses 7 days before the start of the course and the test period ends automatically 14 days after the end of the course.
  • More information about SITRAIN access


  • Here you will find web-based trainings on SINAMICS Converters as well as other topics.


Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Content

  • Design and functional principle of the converter system SINAMICS S120:
  • Control unit, line infeed and motor modules
  • Motors, encoders and interfaces
  • Parameterization, data backup and diagnostics using Software Startdrive in the TIA Portal:
  • Online connection via PROFINET and Ethernet
  • Project structure: drive objects and drive components
  • Topology of the DRIVE-CLiQ-Interface
  • Function charts: setpoint channel, Input and output signals
  • Control signals and internal signal interconnection using BiCo-technology
  • Optimization of the closed loop control using automatic procedures
  • Functional principle of the operating modes Servo and Vector
  • Analysis of the operating status using enable signals, warnings and alarms
  • Monitoring of signals using the trace function
  • Introduction to positioning and Safety Integrated
  • Data exchange with SIMATIC S7 via PROFINET using PROFIdrive Standard Telegram
  • Practical exercises at training kits with SINAMICS S120 in frame size booksize with servomotor and induction motor.

Prerequisites

  • Datorvana och grundläggande automationskunskaper motsvarande utbildningen Simatic TIA Portal service 1 samt intresse för drivteknik.

Note

Downloads

Contact