My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. TIA-MICRO2 - Description

SIMATIC S7-1200 perfectionnement (TIA-MICRO2)

Objectives

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) pour le SIMATIC S7-1200 est l'environnement de travail pour l'ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 Basic et SIMATIC WinCC Basic. Cette deuxième partie de la formation SIMATIC S7-1200 étend les connaissances sur le TIA Portal acquises dans la formation de base SIMATIC S7-1200. Vous apprendrez à programmer en SCL, à utiliser les outils de diagnostic du TIA Portal pour la recherche d'erreurs du matériel et du programme et à utiliser PROFINET IO. De cette manière vous serez capable d'adapter votre installation à de nouvelles exigences. La théorie acquise sera approfondie à l'aide de nombreux exercices, basés sur un modèle d'installation TIA. Ceci comprend un SIMATIC S7-1200, la périférie décentralisée ET200, un touch panel et une maquette d'un tapis roulant.
  • A l'issue de cette formation vous serez capable de :
    • Mettre en service un réseau PROFINET IO avec le SIMATIC S7-1200
    • Comprendre la collaboration entre les composants TIA
    • Effectuer la mise en service des composants TIA de manière efficace
    • Rechercher et éliminer de manière systématique des erreurs du matériel et du programme dans le SIMATIC S7-1200 à l'aide des outils de diagnostic de la plateforme d'ingénierie TIA Portal
    • Développer des programmes simples en langage de programmation CONT, LOG et SCL.
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language fr

Target Group

  • Programmeurs, mise en service, exécution de projet, utilisateurs, personnel de maintenance.

Content

  • Fonctions de diagnostic du matériel SIMATIC S7-1200 dans le TIA Portal
  • Fonctions de diagnostic du programme SIMATIC S7-1200 dans le TIA Portal
  • Possibilités d'application des différents types de bloc (FC, FB, OB, DB)
  • Présentation du langage de programmation SCL
  • Mise en service de la périphérie décentralisée PROFINET IO
  • Adressage et câblage des modules d'entrée/sortie
  • Approfondissement de la connaissance à l'aide d'exercices pratiques avec le modèle d'installation TIA
  • Optionnel : Fonction technologique régulateur PID

Prerequisites

  • Connaissance en correspondance de la formation F-S7-1200B.

Note

  • Documentation de cours : anglais
  • Formateur : francophone
  • Module agréé chèques-formation Wallonie

Downloads

Contact