My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. TIA-MICRO1 - Description

SIMATIC S7-1200 formation de base (TIA-MICRO1)

Objectives

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) pour le SIMATIC S7-1200 est l'environnement de travail pour l'ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 Basic et SIMATIC WinCC Basic. Dans cette première partie de la formation SIMATIC TIA Portal S7-1200 on vous apprend l'utilisation du TIA Portal, les principes de base sur la composition d'un SIMATIC S7-1200, la configuration et le paramétrage du matériel et les notions de base de la programmation. Vous apprendrez à remédier à des défauts de matériel et de programmation simples dans le SIMATIC S7-1200 et à développer, modifier et étendre depetits programmes Step 7. De cette manière, vous serez capable de reduire les temps d'arrêt de l'installation. En outre, vous recevrez une introduction de la visualisation à l'aide de basic panels. La théorie acquise sera approfondie à l'aide de nombreux exercices, basés sur un modèle d'installation TIA. Ceci comprend un SIMATIC S7-1200, un touch panel et une maquette d'un tapis roulant.
  • A l'issue de cette formation vous serez capable de :
    • Comprendre la collaboration entre le SIMATIC S7-1200 et le touch panel
    • Utiliser la plateforme d'ingénierie TIA Portal de manière efficace
    • Développer, modifier et étendre de petits programmes Step 7
    • Configurer, paramétrer et échanger des modules SIMATIC S7-1200
    • Rechercher et remédier à des défauts de matériel simples à l'aide de tests de câblage
    • Rechercher et remédier à des défauts de programme simples à l'aide de l'état du bloc
    • Effectuer une mise en service simple du SIMATIC S7-1200
Type Face-to-face training
Duration 3 days
Language fr

Target Group

  • Programmeurs, mise en service, exécution de projet, utilisateurs, personnel de maintenance.

Content

  • Aperçu et propriétés essentielles de la famille SIMATIC S7-1200
  • Composants du TIA Portal : SIMATIC STEP 7 Basic et WinCC Basic
  • Traitement du programme dans l'automate programmable
  • Les instructions binaires et digitales en LOG
  • Composition et montage du système d'automatisation SIMATIC S7-1200
  • Adressage et câblage des modules d'entrée/sortie
  • Mise en service du matériel et du programme d'un SIMATIC S7-1200 à l'aide du TIA Portal
  • Configuration et paramétrage du matériel du SIMATIC S7-1200
  • Présentation du touch panel
  • Sauvegarde et documentation du programme à l'aide du TIA Portal
  • Aprofondissement de la connaissance à l'aide d'exercices pratiques avec le modèle d'installation TIA

Prerequisites

  • Connaissance de base des automatismes
  • Vous pouvez utiliser le test d'entrée en ligne pour vérifier si vous maîtrisez les prérequis de cette formation. (http://sitrain.automation.siemens.com/sitrain/test/st_micro1/index.html)

Note

  • Documentation de cours : anglais
  • Formateur : francophone
  • Pour l'aprofondissement de votre connaissance on vous conseille la formation F-S7-1200E.
  • Module agréé chèques-formation Wallonie

Downloads

Contact