Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Optimal data usage in manufacturing with Industrial Edge (TIA-EDGEON)

  • Utilisez et analysez les données de vos machines et installations. Veillez en outre à ce que les logiciels, le système d'exploitation et la cybersécurité correspondants soient toujours à jour et les plus sûrs possibles. Avec Industrial Edge, c'est plus simple, plus flexible et plus sûr : saisissez et traitez les données directement et de manière sécurisée sur la machine, sans latence, avec votre logiciel et un système central pour la gestion, le déploiement et les mises à jour.

Objectifs

  • En suivant ce cours, vous apprendrez à utiliser de manière optimale les avantages d'Industrial Edge pour votre application :
  • Traitement flexible et sécurisé des données de masse directement dans la production.
  • Cycles d'innovation plus courts et flexibilité accrue grâce aux mises à jour centralisées du logiciel et du système d'exploitation.
  • Réduction du temps de mise sur le marché grâce à des fonctionnalités de plateforme améliorant l'efficacité.
  • Pérennité et faibles barrières à l'entrée grâce à l'écosystème ouvert.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue mu

Groupes cibles

  • Personnes chargées de la mise en service
  • Projeteurs

Programme / Contenu

  • Industrial Edge
  • Introduction au concept et à l'application de l'Industrial Edge Device et de l'Industrial Edge Management System
  • Travail sur les scénarios d'application Industrial Edge Performance Analytics et Shopfloor to Cloud Connectivity
  • Mise en service et onboarding d'un Industrial Edge Device dans le système de gestion dans la topologie de réseau existante
  • Commande et implémentation d'applications Siemens
  • Effectuer des mises à jour du firmware
  • Mise en œuvre de la connectivité à l'API et au cloud à l'aide des fonctionnalités de plateforme
  • Configuration de différentes applications Edge
  • Installation d'une application Edge individuelle
  • Mise à disposition d'une application Edge personnalisée dans le système de gestion Industrial Edge.
  • Les applications Industrial Edge suivantes sont utilisées entre autres dans le cours :
    • FlowCreator, SIMATIC S7 Connector, Cloud Connector, Data Service, Performance Insight, OPC UA Connector, ...

Prérequis

  • Connaissances de base de SIMATIC TIA Portal STEP 7 correspondant aux cours TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP.
  • Des connaissances de base en informatique sont indispensables.

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 sur 5 pour 1 note)
Contact