Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Online Training: Optimal data usage in manufacturing with Industrial Edge (TIA-EDGEON)

  • Utilisez et analysez les données de vos machines et installations. Veillez en outre à ce que les logiciels, le système d'exploitation et la cybersécurité correspondants soient toujours à jour et les plus sûrs possibles. Avec Industrial Edge, c'est plus simple, plus flexible et plus sûr : saisissez et traitez les données directement et de manière sécurisée sur la machine, sans latence, avec votre logiciel et un système central pour la gestion, le déploiement et les mises à jour.

Objectifs

  • En suivant ce cours, vous apprendrez à utiliser de manière optimale les avantages d'Industrial Edge pour votre application :
  • Traitement flexible et sécurisé des données de masse directement dans la production.
  • Cycles d'innovation plus courts et flexibilité accrue grâce aux mises à jour centralisées du logiciel et du système d'exploitation.
  • Réduction du temps de mise sur le marché grâce à des fonctionnalités de plateforme améliorant l'efficacité.
  • Pérennité et faibles barrières à l'entrée grâce à l'écosystème ouvert.
Type Formation distancielle
Durée 3 Jours
Langue en, fr, nl

Groupes cibles

  • Personnes chargées de la mise en service
  • Projeteurs

Programme / Contenu

  • Industrial Edge
  • Introduction au concept et à l'application de l'Industrial Edge Device et de l'Industrial Edge Management System
  • Travail sur les scénarios d'application Industrial Edge Performance Analytics et Shopfloor to Cloud Connectivity
  • Mise en service et onboarding d'un Industrial Edge Device dans le système de gestion dans la topologie de réseau existante
  • Commande et implémentation d'applications Siemens
  • Effectuer des mises à jour du firmware
  • Mise en œuvre de la connectivité à l'API et au cloud à l'aide des fonctionnalités de plateforme
  • Configuration de différentes applications Edge
  • Installation d'une application Edge individuelle
  • Mise à disposition d'une application Edge personnalisée dans le système de gestion Industrial Edge.
  • Les applications Industrial Edge suivantes sont utilisées entre autres dans le cours :
    • FlowCreator, SIMATIC S7 Connector, Cloud Connector, Data Service, Performance Insight, OPC UA Connector, ...

Prérequis

  • Connaissances de base de SIMATIC TIA Portal STEP 7 correspondant aux cours TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP.
  • Des connaissances de base en informatique sont indispensables.

Prix

1 560 EUR

Downloads

Contact