Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

|
  1. Antriebstechnik SINAMICS
  2. SINAMICS S Umrichter
  3. DR-S12-PMT-LJ - Beschreibung

Learning Journey - SINAMICS S120 - Parameterizing and Commissioning in the TIA Portal (DR-S12-PMT-LJ)

  • In diesem Online-Kurs lernen Sie den Umrichter SINAMICS S120 mit dem PC-Tool Startdrive im TIA Portal in Betrieb zu nehmen. Sie können die Parameter an die jeweilige Anwendung anpassen und im Fehlerfall die Diagnose durchführen.

    Durch eine optimale Mischung aus geführten Live-Modulen (online) und eigenverantwortlichen Selbstlern-Modulen lernen Sie die für Ihre Arbeit wichtigen Inhalte mit nachhaltigem Lernerfolg. Anhand zahlreicher praktischer Aufgaben an realen Übungsgeräten SINAMICS S120 mit Servo-Motoren im Online-Zugriff bereiten Sie sich bereits während der Learning Journey ideal auf die Praxis vor. Und das ganz ohne Ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Darüber hinaus werden Sie durch individuellen Transfersupport und themenbezogene On-Demand-Inhalte bei Ihrem ganz persönlichen Praxistransfer unterstützt.

Ziele

  • Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die Inbetriebnahme des Antriebsystems SINAMICS S120 mit der Inbetriebnahme-Software Startdrive im TIA Portal.
  • Moderne Umrichter bieten eine Vielfalt von Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Durch eine zielgerichtete Vorgehensweise sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.
  • In diesem Kurs erlernen Sie das schrittweise Vorgehen bei der Inbetriebnahme. Mit der Software Startdrive im TIA Portal führen Sie Parametrierung und Datensicherung durch. Durch eine korrekte Parametrierung unterstützen Sie den zuverlässigen Betrieb der gesamten Anlage.
  • Nach dem Kurs können Sie den Umrichter SINAMICS S120 sicher und effizient in Betrieb nehmen. Sie können die Parameter der Regelung an die jeweilige Anwendung anpassen und im Fehlerfall die Diagnosemittel nutzen.
  • Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praxisorientierte Übungen in unserer Remote-Lernumgebung mit SINAMICS S120.
Typ Learning Journey
Dauer 40 Stunden (2 Wochen)
Sprache en

Zielgruppe

  • Inbetriebsetzer

Inhalte

  • Die Learning Journey besteht aus:
    • 6 Live-Module (je ca. 3,5 Stunden)
    • 5 Selbstlern-Module (je 3,5 bis 4 Stunden)
    • Themenbezogene On-Demand-Inhalte
    • Individueller Transfersupport in Form eines 1:1 Coachings (1 Stunde)
  • Eine Learning Membership auf SITRAIN access zum Erarbeiten der Selbstlern-Module und für den Zugriff auf On-Demand-Inhalte ist für 1 Jahr enthalten.
  • Themen
  • Aufbau und Funktionsweise des Umrichtersystems SINAMICS S120:
    • Regelungsbaugruppe, Einspeisung und Leistungsteile
    • Motoren, Geber und Schnittstellen
  • Parametrierung, Datensicherung und Diagnose mit der Software Startdrive im TIA Portal:
    • Aufbau einer Online-Verbindung über PROFINET und Ethernet
    • Projektstruktur: Antriebsobjekte und Antriebskomponenten
    • Topologie der DRIVE-CLiQ-Schnittstelle
  • Funktionspläne: Sollwertkanal, Ein- und Ausgänge
  • Steuersignale und interne Signalverschaltung mittels BiCo-Technik
  • Optimierung der Regelung mittels automatischer Messverfahren
  • Funktionsweise des Betriebstyps Servo
  • Analyse des Betriebszustands mittels Freigabesignale, Warnungen und Fehlermeldungen
  • Aufzeichnen von Signalen mittels Trace-Funktion
  • Einführung zu Positionierfunktionen und Safety Integrated
  • Kopplung zu SIMATIC S7 über PROFINET mit PROFIdrive Standard Telegrammen
  • Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen an Remote-Trainingsgeräten mit SINAMICS S120

Teilnahmevoraussetzung

Hinweise

  • Die Teilnahme an der Learning Journey ist personenbezogen und nicht übertragbar.
  • Zeitlicher Aufwand 40 Stunden: davon müssen Sie ca. 20 Stunden für die festgelegten Live-Module und ca. 20 Stunden für die individuelle Bearbeitung der Selbstlern-Module reservieren.

Downloads

Image
"The Learning Journey DR-S12-PMT-LJ exceeded my expectations. The extensive content was explained very, very well by the trainer and he had an answer to all questions.
For me, the Learning Journey was better than a classroom training because I was able to prepare myself independently in the self-study modules and then ask specific questions to the trainer in the live module. That was very useful for me. I had the most fun with the exercises in the virtual practice environment. I also liked the fact that the live modules took place in compact blocks. That way, I was able to integrate it well into my day-to-day work."

Sebastian Tank, DR-S12-PMT-LJ course participant

Kontakt