Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SIMATIC PCS 7 Service 1 (ST-PCS7SR1)

  • Der Kurs richtet sich an Personen, deren Tätigkeitsschwerpunkt die Pflege, Wartung und Instandhaltung von bestehenden Anlagen mit SIMATIC PCS 7-Leitsystemen ist. Fokus liegt dabei auf instandhaltertypischen Fertigkeiten wie Austausch von Einzelkomponenten und der Beschaffung von Diagnosedaten.

Ziele

  • Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse zum Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 sowie eine Einführung in die Abläufe des SIMATIC PCS 7 Asset Managements
  • Durch praktische Übungen an Trainingsgeräten, an denen Sie wie in der Realität im Betrieb hantieren, werden Sie Ihr neu erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen. Dadurch steigern Sie Ihren Lernerfolg.
  • Nach dem Besuch des Kurses sind Sie in der Lage, schnell umfassende Diagnosedaten einer laufenden SIMATIC PCS 7-Anlage zu beschaffen und einfache Wartungsarbeiten ohne Stop der Anlage durchzuführen.
  • Damit ermöglichen Sie eine Reduzierung der Stillstandszeiten und steigern die Effizienz Ihrer Automatisierungsanlage.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Instandhalter, Servicepersonal

Inhalte

  • Erste Aktivitäten beim Service an einer laufenden Anlage
  • SIMATIC PCS 7 Dokumentation und Online Support
  • Grundlagen zu SIMATIC PCS 7
  • Grundlagen zu den eingesetzten Feldbusssystemen
  • Beschaffung von Diagnosedaten mit dem SIMATIC Diagnose Tool
  • Einführung in das integrierte Assetmanagement mit SIMATIC PCS 7
  • Auslesen von Diagnosedaten an der SIMATIC PCS 7 Hardware
  • Tausch von Baugruppen und Komponenten im laufenden Betrieb
  • Hantierung von Daten- und Projektsicherungen sowie das Anlegen und Einspielen von Backup-Images

Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Grundkenntnisse der Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik, sowie in der Prozessleittechnik

Downloads

Kontakt