My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic NET
  3. IK-PB/PB-S - Description

Simatic Net Profibus/Profinet service (IK-PB/PB-S)

Objectives

  • Utbildningen ger en genomgång av systembeskrivning, diagnostik och felsökning både på Profibus och Profinet. Deltagarna får genomgång såväl teoretiskt som praktiskt med övningar på olika analys och testverktyg. Hur man kontrollerar konfiguration och kommunikation med Profibus och Profinet i Simaticsystem och till distribuerade I/O. Målet med utbildningen är att känna till protokollen, kommunikationsmöjligheter. Känna till de olika diagnosmöjligheterna, kunna testa och felsöka i ett nätverk. Känna till de olika kommunikationsmöjligheterna i Simatic S7-system.
Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Target Group

  • Utbildningen vänder sig till service- och underhållspersonal med Profibus- och/eller Profinetnätverk i sina anläggningar.

Content

  • Systembeskrivning Profibus
  • Systembeskrivning Profinet
  • ISO-transportprotokoll, TCP/IP-protokoll
  • Simatic S7-kommunikation över olika bussar
  • Profibusprofiler
  • Nätverkskomponenter
  • Diagnos och felsökning i nätverk
  • Felsökning med diagnosrepeater och testverktyg

Prerequisites

  • Simatic S7 service 2 eller motsvarande kunskaper

Note

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska och svenska. Praktiska övningar genomförs på Step 7 v5.5 (Classic), Simatic S7-300-system, ET 200S och Scalance X200-switchar.

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.5 of 5 for 11 ratings)
Contact