My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. WS-TIAV18 - Description

Automatisation dans TIA Portal V18 (WS-TIAV18)

  • Raccourcir toujours plus vos délais de commercialisation. Renforcer encore votre position concurrentielle. Avec le même nombre de personnes qualifiées. Pour atteindre ces objectifs, vous avez besoin d’une automatisation encore plus efficace et flexible. C’est pourquoi nous avons de nouveau repoussé les limites de l’efficacité et de la flexibilité dans TIA Portal V18. Quelles sont les nouveautés offertes par la toute dernière version de notre logiciel d'ingénierie ? Vous l’apprendrez lors de cet atelier.

Objectives

  • Vous découvrirez entre autres comment faire collaborer simultanément toute votre équipe sur des projets dans TIA Portal V18, via le serveur de projets multi-utilisateurs. Grâce à la synchronisation automatique, à un environnement unique totalement intégré et à l’accès à tous les composants de commande et d’entraînement nécessaires. Vous vous exercerez à utiliser des unités logicielles qui améliorent encore le travail collaboratif. Avec notamment deux nouveautés à partir de TIA Portal V18 : les espaces de noms et les unités logicielles failsafe.
  • Vous apprendrez à configurer un serveur OPC UA dans TIA Portal V18, y compris les certificats correspondants, ou un client OPC UA – avec des blocs compacts. Pour une communication ouverte entre les systèmes IT et OT de constructeurs différents. Vous verrez comment détecter et corriger les erreurs plus rapidement en exploitant les possibilités de diagnostic renforcées de TIA Portal V18. Ou comment générer vous-même une simulation totalement fonctionnelle du contrôleur S7-1500 pour votre projet via PLCSim Advanced. Tous les paramètres pertinents se règlent directement via le serveur web du contrôleur.
Type Face-to-face training
Duration 1 day Fin du workshop prévue à 16h30.
Language fr

Content

  • TIA Portal V18 : théorie
  • TIA Portal : session pratique 1 :
    • Vue d’ensemble et nouveautés des différents paquets d'options TIA Portal. Dont l'ingénierie multi-utilisateurs, les espaces de noms dans les unités logicielles, la sécurité dans les unités logicielles, la suite de test TIA Portal, etc.
  • TIA Portal : Session pratique 2 :
    • Suite de la présentation des paquets d'options dans TIA Portal, nouveautés dans les bibliothèques TIA Portal, communication OPC UA, utilisation du diagnostic OPC UA dans le programme.

Prerequisites

  • Connaissance de base de TIA Portal

Note

  • Si vous combinez deux ateliers, vous réalisez une économie de 75 euros et payez 355 euros (hors TVA de 21%).

Downloads

Contact