Contact

Siemens Ltd.

SITRAIN India,

Kalwa Works,

Thane Belapur Road, Airoli,

Opposite Airoli Railway Station

Navi Mumbai - 400708, Maharashtra

Email:

Maintenance STEP7 v5 (1ère partie) (ST-SERV1)

  • Cette Formation est destinée au personnel technique en charge de la maintenance premier niveau d'un équipement automatisé.
    Elle permet d'acquérir les connaissances de base sur la maintenance d'un équipement TIA intégrant : API, Réseau PROFIBUS-DP, Pupitre Opérateur, périphéries décentralisées type ET200 et variateur MicroMaster MM4/G120.
    Cette formation met l'accent sur la recherche et la correction de pannes matérielles.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances en Maintenance

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Diagnostiquer des défauts matériel simples sur l'équipement TIA à partir d'un diagnostic visuel grâce aux leds d'état.
    • Diagnostiquer des défauts matériels et logiciels de l'équipement TIA à partir d'un diagnostic détaillé avec la console de programmation.
    • Remplacer et recharger un composant de l'équipement TIA (Alimentation, CPU, cartes d'E/S locales et décentralisées, pupitre opérateur et variateur de vitesse).
    • Modifier un programme simple, commenter les modifications apportées et mettre à jour la sauvegarde.
    • Mettre en œuvre le jeu d'instructions de base de STEP7
课程类型 标准课程
培训天数 5 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Technicien de Maintenance
  • Electromécanicien

课程内容

  • Apprentissage et utilisation du Simatic Manager des outils logiciels et de leurs interfaces utilisateurs :
    • Généralités sur la configuration logicielle et le paramétrage d'un S7-300
    • Maintenance et remplacement de divers constituants de l'automate
    • Diagnostic des modules et recherches d'erreurs
    • Création de symbolique.
    • Introduction à la programmation STEP7 (type de blocs, structure du programme, modes de représentation, éditions de programmes)
    • Création, modifications, chargement et mise en service de programmes simples
    • Représentation et traitement de valeurs numériques
    • Utilisation des principales fonctions ON-LINE, visualisation dynamique de programmes et de variables.
    • Chargement, transfert d'une application pupitre opérateur
    • Réassignation du programme
    • Mise en œuvre d'un variateur MM420/G120.
    • Généralités et paramétrage d'un esclave PROFIBUS-DP
    • Documentation et sauvegarde d'un projet.
    • Exploitation des FAQ et télédéchargement de documentations via Internet.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS.
  • Expérience de la maintenance électrique traditionnelle.
  • Formation de base en automatisme ou expérience de la maintenance sur des produits équivalents dans d'autres marques.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Cette Formation ne convient pas à la gamme de produits S7-1200 et S7-1500
    • A l'issue du cours, il sera remis à chaque stagiaire un "Pocket Guide" qui l'aidera à effectuer pas à pas les étapes d'un diagnostic de défaut.
    • Cette Formation ne convient pas à la gamme de produits S7-1200 et S7-1500
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, Wincc-Flexible, Starter)
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120/MM420
    • Pupitre Opérateur type TP277
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

培训费用

2,090 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

下载

培训满意度

关于此门课程的客户满意度

full starfull starfull starfull starfull star (4.8 of 5 for 85 评分)
联系我们