My Dashboard

SITRAIN Customer Support
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Registration Guideline (PDF download)

SINAMICS G120 Idriftsættelse og service (DR-G120)

Objectives

  • På dette kursus vil du lære at konfigure og idræftsætte SINAMICS G120 frekvensomformer-systemet. (drevsystem).
  • Idræftsættelse med POP 2 operatør panel og PC programmet STARTER.
  • Under kurset udføres praktiske øvelser med at idræftsætte G120.
  • Efter end kursus vil du kunne idræftsætte SINASMICS G120 frekvensomformeren,
  • samt benytte funktionerne og loop funktionerne i G120 og kunne foretage data backup.
  • Det skriftlige kursusmateriale og SW er på engelsk, men undervisningen foregår på dansk.
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language da

Target Group

  • Teknikkere der skal projektere, idræftsætte eller foretage service og vedligeholdelse på SINAMICS G120 frekvensomformer systemet.

Content

  • Oversigt over SINAMICS G120 drevsystems komponenter:
  • Powermodul, Control modul, Oprertørpanel POP-2.
  • Kontrolmodulets opbygning.
  • Asynkronmotoren.
  • BOP-2 operatørpanelet.
  • Reset og basic idræftsættelse med BOP-2 panelet.
  • Oversigt over Powermodulerme PM.
  • Idriftsættelse og parametrering med STARTER softwaren.
  • Opsætning af USB forbindelse mellem drev og PC.
  • Data backup. Diagnose og fejlfinding.
  • Converter functions (flying restart, brake, closed-loop control)
  • Kontrolord: Kommando ord, SP ord, Status ord, PV ord.
  • Kontrolsignaler og forbindelser.
  • BICO technologi (Binector Connector Techonology).
  • Logik-, beregnings- og frie funktioner.
  • Applikationsfunktioner.
  • Praktiske øvelser.

Prerequisites

  • Kendskab til automatisering og el-teknik.

Fee

7,500 DKK

Downloads

Image

The program (VEE Lab) was excellent. The practical exercises were very well implemented. The content was also very good. From the explanation of the TIA portal to more and more challenging exercises, everything was included. I also found it good to work on the self-study modules after each live module. So you could internalize the taught material again and apply it in the small exercises. The trainer was very helpful. He was able to answer questions immediately and well."

Andre Ackermann, Technical Support

Contact