Sitrain - Centro de Treinamento

Contato

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

Manual de inscrição dos treinamentos (PDF download)

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. TIA Portal
  3. TIA-PRO3 - Descrição

SIMATIC STEP 7 TIA Portal com S7-1500 - Programação 3 + Certificação para Programadores no TIA Portal (CPT-FAP) (TIA-PRO3)

  • O Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) forma o ambiente de trabalho para a engenharia integrada com SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. A terceira parte da formação em programação do SIMATIC TIA Portal baseia-se no conhecimento do TIA Portal adquirido nos cursos de programação 1 e 2 do SIMATIC S7 TIA Portal, incluindo o STEP 7, SIMATIC S7, HMI, ligação de drives e PROFINET IO. Você expandirá seu conhecimento sobre a reutilização de blocos STEP 7 e seu armazenamento em bibliotecas de usuário. Você obtém uma introdução no ProDiag. Você criará blocos específicos do usuário para relatar, manipular e analisar erros do programa. Para salvar os dados da máquina, você aprenderá a gerenciar receitas no SIMATIC HMI (sistema de controle e monitoramento do operador). Você configurará a comunicação entre as CPUs SIMATIC com base na Ethernet industrial. O conhecimento abrangente que é transmitido a você permitirá que você reduza os tempos de configuração e reaja com flexibilidade à necessidade de otimizar sua planta.

Objetivos

  • Depois de frequentar o curso, você pode fazer o seguinte:
    • .Compreender o princípio da programação orientada a objetos
    • .Programar blocos STEP 7 reutilizáveis com base na IEC 61131-3 de uma maneira orientada a objetos
    • .Crie blocos utilizáveis, bem como bibliotecas de usuário
    • .Programar blocos STEP 7 para tratamento e avaliação de erros relacionados ao programa
    • .Programar mensagens de alarme
    • .Configure a administração de dados com receitas SIMATIC HMI
    • .Configure a comunicação CPU - CPU via Ethernet Industrial
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias 4 dias de curso (das 08:00h às 17:00h) + 1 dia para realizar prova de cerificação (das 13:00h às 18:00h).
Idioma pt

Grupo alvo

  • • Programadores
  • • Engenheiros de comissionamento
  • • Equipe de engenharia

Conteúdo

  • • Comissionamento do modelo de sistema TIA com E / S distribuída no PROFINET IO
  • • Funções, blocos de funções e instâncias múltiplas
  • • Blocos reutilizáveis e acesso otimizado aos dados
  • • Endereçamento indireto de estruturas de dados e parâmetros complexos ARRAY *, VARIANT, REF_TO und DB_ANY
  • • Versão de blocos em Projetos e Bibliotecas globais
  • • Administração de um banco de dados de receitas no sistema de controle e monitoramento do operador (HMI)
  • • Criação de alarmes (com Program_Alarm e no buffer de diagnóstico) com um dispositivo HMI (Touchpanel)
  • • ProDiag
  • • CPU - comunicação da CPU via Ethernet Industrial
  • • Usando funções de tecnologia controlador PID e funções de acionamento
  • • Visão geral das ferramentas de engenharia para todos os aspectos do Portal TIA
  • • Aprofundamento do conteúdo através de exercícios práticos no modelo do sistema SIMATIC S7-1500
  • • Realização de prova de certificação no quinto dia (CPT-FAP)

Pré-requisitos

  • Conhecimento SIMATIC S7 correspondente a TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP e experiência prática no uso do conhecimento proporcionado pelos treinamentos citados. Idioma inglês nível Intermediário/técnico.

Observações

  • O curso será realizado em 4 dias, das 08:00h às 17:00h. O quinto dia é reservado para aplicação de prova de certificação (CPT-FAP). A prova tem 5 horas de duração, sendo realizada das 13:00h às 18:00h.
  • Caso o participante tenha, é permitido consultar os seus materiais dos cursos TIA-PRO1, TIA-PRO2 e TIA-PRO3. Para realização da prova, recomendamos o domínio do Idioma Inglês em nível intermediário, visto que a prova é no idioma Inglês.

Investimento

7 000 BRL

Downloads

Contato