Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Online training: SIMATIC TIA Portal - S7-1500 system retraining cursus (TIA-SYSUP)

  • Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) is de werkomgeving voor de geïntegreerde engineering van alle automatisatiecomponenten - PLC's, HMI en aandrijvingen. In deze training maakt u kennis met de belangrijkste verschillen tussen de SIMATIC S7-300/400 en de SIMATIC S7-1500, tussen de engineering tools SIMATIC Manager en TIA Portal alsook tussen STEP 7 V5.x en STEP 7 in TIA Portal. U leert de mogelijkheden kennen van de configuratie en de geavanceerde programmatie van een SIMATIC S7-1500 PLC met het engineering platform 'TIA Portal'.

Doelen

  • Aan het einde van deze cursus kan u:
    • Het 'TIA Portal' engineeringplatform efficiënt gebruiken
    • De componenten van de SIMATIC S7-1500 PLC configureren en programmeren met de 'TIA Portal'
    • De TIA-componenten in bedrijf nemen
  • U kan uw theoretische kennis verdiepen met talrijke oefeningen op een TIA systeemmodel. Dit bestaat uit een SIMATIC S7-1500 PLC, decentrale periferie ET200, een touchpanel, een frequentiesturing en een transportbandmodel.
Soort Online training
Duur 5 dagen
Taal de, en, fr, nl

Doelgroep

  • Programmeurs
  • Configuratie en inbedrijfname
  • Servicepersoneel

Inhoud

  • De componenten van de engineering tool TIA Portal: SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC
  • Voorstelling van de SIMATIC S7-1500 hardware
  • Configuratie van devices en netwerken uit de SIMATIC S7 systeemfamilie met de SIMATIC S7-1500 als voorbeeld
  • Werken met PLC Tag Tables in TIA Portal
  • Programmabouwstenen en -editor
  • Geavanceerde programmeermogelijkheden met een SIMATIC S7-1500
  • Voorstelling van de Structured Control Language (SCL) editor
  • Voorstelling van S7-GRAPH
  • Voorstelling van het SIMATIC WinCC visualisatiesysteem
  • Migratie van een SIMATIC STEP 7 V 5.x project naar SIMATIC STEP 7 in het TIA Portal
  • Een SIMATIC S7-300/400 programma aanpassen aan de SIMATIC S7-1500
  • Storingen zoeken met de TIA Portal tools en het SIMATIC S7-1500 CPU display
  • Voorstelling van de engineering tool "Startdrive" in combinatie met een aandrijving SINAMICS G120
  • Profinet in TIA Portal
  • Verdieping van uw verworven kennis aan de hand van praktische oefeningen op een SIMATIC S7-1500 TIA systeemmodel

Vereiste voorwaarden

  • SIMATIC S7-kennis in overeenstemming met de cursus ST-S7SYS2, gecombineerd met praktische ervaring.
  • U kan de online ingangstest gebruiken om er zeker van te zijn dat deze cursus aan uw voorkennis beantwoordt.

Opmerking

  • Voor nieuwkomers in het programmeren met STEP 7 raden we aan de TIA-PRO1 / TIA-PRO2 cursussen te volgen.
  • Voor onderhoudspersoneel zonder SIMATIC S7-300/400 kennis raden we de cursussen TIA-SERV1 / TIA-SERV2 aan.
  • Deze training is gebaseerd op SIMATIC S7-1500 en de software SIMATIC STEP 7 op basis van TIA Portal.

Downloads

Contact