Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC - Motion Control in the TIA Portal (TIA-MC)

  • Dans ce cours, vous apprendrez à programmer les fonctions motion control intégrées dans les automates SIMATIC S7-1500 ou S7-1200 en utilisant le TIA Portal. Les thèmes principaux sont les objets technologiques 'SpeedAxis', 'PositioningAxis' et 'SynchronousAxis'avec des exercices pratiques sur des modules de formation (SIMATIC S7-1500 et SINAMICS).

Objectifs

  • Vous programmerez les automates SIMATIC S7-1500 ou S7-1200 dans le TIA Portal. Vous pourrez contrôler avec la plus grande précision le mouvement des axes grâce aux fonctions motion control intégrées. Dans ce cours de technologie, vous apprendrez, étape par étape, les avantages et l'utilisation de ces fonctions. Après chaque étape d'apprentissage, vous approfondirez vos connaissances grâce à des exercices pratiques. Après avoir suivi le cours, vous comprendrez l'interaction des fonctions technologiques. Vous serez en mesure de sélectionner et de configurer les objets technologiques appropriés, tels que 'SpeedAxis', 'PositioningAxis' et 'SynchronousAxis', et de les intégrer dans votre programme.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Programmeurs, ingénieurs de mise en service, personnel d'ingénierie

Programme / Contenu

  • Les bases du motion control
  • Objet technologique SpeedAxis
  • Objet technologique PositioningAxis
  • Mouvements de référencement et de traversement
  • Programmation avec PLCopen
  • Messages d'erreur et diagnostic
  • Communication et bibliothèques
  • Came de sortie et entrée de mesure
  • Objet technologique SynchronousAxis
  • Engrenages absolus et relatifs
  • Stratégies de synchronisation et de désynchronisation
  • Création de disques de cames à l'aide de l'éditeur graphique de cames et en cours d'exécution
  • Contrôle et optimisation en boucle fermée
  • Interaction entre le Motion Control et la sécurité intégrée
  • Création de disques de cames à l'aide de bibliothèques
  • Exercices pratiques sur des appareils de formation avec SIMATIC S7-1500T et entraînements SINAMICS

Prérequis

  • Connaissances en TIA Portal en correspondance aux formations TIA-PRO1 out TIA-SERV2

Remarque

  • The motion control function of standard CPUs is seamlessly extended with technology CPUs. In the TIA-MC2 course, you work with the T-CPU and learn the benefits of functions such as absolute synchronous operation and camming.

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 sur 5 pour 10 notes)
Contact