Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Passage de S7-Classic à TIA PORTAL et API S7-1500 (TIA-SYSUP)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens confirmés sur STEP7 Classic ayant en charge le développement et la mise en service sur TIA-PORTAL d'un équipement automatisé sur la base d'API S7-1500.
    Le Total Integrated Automation Portal (TIA-PORTAL) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP7-Professional et WinCC-Advanced.
    Ce cours présente les différences majeures entre SIMATIC Manager et TIA Portal, et entre la gammeS7-300/400 et S7-1500.
    Vous apprendrez comment transposer vos connaissances STEP7 sur la nouvelle plateforme TIA-PORTAL.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Sitrain Call+ Oui
    Test de prérequisConnaissances programmation STEP7 v5

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal
    • Configurer et programmer une configuration matérielle SIMATIC S7 avec TIA Portal
    • Utiliser les outils de mise en service des composants TIA
    • Migrer une application une application STEP7 Classic A TIA Portal
    • Migrer une application S7-300/400 vers un S7-1500
    • Exploiter le nouveau jeu d'instructions du S7-1500
    • Exploiter les bases de la programmation IEC / GRAFCET / SCL.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble de la gamme SIMATIC S7 concernée
    • Introduction au TIA-Portal
    • Interface de configuration et paramétrage du matériel
    • Migration d'un projet STEP 7 Classico en TIA Portal
    • Migration d'une application API S7-300 vers un S7-1500
    • Configuration des matériels raccordés au réseau PROFINET
    • Exploitation et apport des variables API (tags) symbolique
    • Présentation et astuces du nouvel éditeur de programmation
    • Nouveau jeu d’instructions du S7-1500
    • Intérêt des blocs de données avec accès optimisé
    • Amélioration de la lisibilité du programme à l’aide du nouveau mode d’adressage indirect (SLICE/AT)
    • Evolution de WinCC-Machine par rapport à WinCC-Flexible
    • Exploitation des nouvelles ressources du S7-1500 pour améliorer les fonctions de diagnostic
    • Intégration d'un variateur de vitesse sur le réseau PROFINET avec Start Drive
    • Introduction à la programmation GRAFCET
    • Introduction à la programmation SCL
    • Documentation, sauvegarde des projets
  •  
  • Tous ces points sont approfondis lors d’exercices pratiques sur banc pédagogique TIA.

Prérequis

  • Avoir participé à la Formation ST-PRO2 ou avoir un niveau équivalent et une expérience approfondie acquise au travers de projets réalisés avec STEP7 v5.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120
    • Pupitre Opérateur type Comfort Panel
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Prix

2 300 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,9 sur 5 pour 16 notes)
Contact