Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SIMATIC WinCC, System Course (ST-BWINCCS)

  • WinCC V8.x est le système SCADA éprouvé et puissant dans l’environnement d’automatisation. Vous souhaitez moderniser ou effectuer de la maintenance de votre système SCADA ou créer un tout nouveau système SCADA ? Participez à ce cours de formation, conçu pour vous aider à apprendre les fonctions de base.

Objectifs

  • Le système SCADA (Supervisy Control and Data Acquisition) WinCC V8.x est conçu pour la visualisation et le contrôle opérateur des processus, flux de production, machines et usines.
  • Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser SIMATIC WinCC facilement et rapidement pour vos applications. On vous montrera également comment enregistrer les messages et les valeurs, ainsi que comment concevoir et implémenter les journaux appropriés. Vous pouvez utiliser efficacement la phase d’ingénierie grâce à ce que vous avez appris sur le fonctionnement fiable du système.
  • Après avoir suivi le cours, vous pouvez faire ce qui suit :
  • • Exploitation efficace et fiable de SIMATIC WinCC
  • • Comprendre et éditer les projets WinCC SIMATIC
  • • Concevoir de manière optimale une interface opérateur et utiliser sélectivement des plaques faciales
  • • Créer une navigation d’écran et une administration utilisateur
  • • Mettre en œuvre des concepts de journalisation pour les messages, les alarmes et les valeurs mesurées
  • • Accéder sélectivement aux valeurs de SIMATIC S7 et afficher et traiter ces valeurs dans WinCC
  • • Créer des scripts définis par l’utilisateur
  • • Comprendre les avantages de l’ouverture de WinCC
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Vous avez pour mission de créer et/ou d’éditer des projets WinCC. Que vous soyez quelqu’un qui débute ou que vous ayez déjà été exposé à WinCC, ce cours vous apportera de nouvelles informations afin que vous puissiez travailler en toute confiance avec WinCC.
  • • Programmeurs
  • • Ingénieurs en mise en service
  • • Ingénieurs de configuration
  • • Personnel militaire
  • • Personnel de maintenance
  • • Personnel militaire
  • • Opérateurs

Programme / Contenu

  • Version produit : WinCC V8.1 et SIMATIC S7-1500
  • • Aperçu du système de SIMATIC WinCC : par exemple, aperçu des différentes licences WinCC, configurations système possibles
  • • Projets WinCC : création de projets, types de projets, structures de données
  • • Communication avec les contrôleurs : aperçu des contrôleurs possibles, configuration d’une connexion au SIMATIC S7, limites de configuration pour la communication, options de diagnostic
  • • Création de tags et de groupes, travail efficace avec le Configuration Studio, les tags internes et externes, le canal d’information système, la simulation des valeurs des tags
  • • Éditeur de référence croisée
  • • Travailler efficacement avec le graphiste
  • • Dynamisation des objets dans les écrans à l’aide de la connexion par balises, dialogue de configuration, assistant dynamique, animation, dialogue dynamique, connexion directe, scripts C et scripts VB
  • • Directives de diagnostic et de performance pour les scripts C et VB
  • • Éditeur global de scripts pour les fonctions créées par l’utilisateur et les actions indépendantes de l’écran
  • • Administration utilisateur : utilisateurs et groupes WinCC, niveaux d’autorisation
  • • Technologie de plaque frontale via une fenêtre d’écran avec préfixe d’étiquette et via les types de plaques faciales
  • • Journalisation des tags : archives et tags d’archives, configuration des archives, types d’archivage, OnlineTrendControl
  • • Journal des alarmes : procédures d’alarme, classes et types d’alarmes, configuration des archives, contrôle d’alarme, alarmes système, étiquettes d’état
  • • Archivage des données avec l’option Archives utilisateurs
  • • Communication avec S7-1500
  • • Concepteur de rapports pour le reporting

  • Inclus dans le prix du cours : Accès gratuit à la plateforme d’apprentissage numérique